Soluciones de inmunofenotipificación para terapia celular

Transforme el desarrollo de inmuno-oncología con procesamiento y análisis de muestras de alto rendimiento

Un paso crítico en los flujos de trabajo de la terapia celular es la inmunofenotipificación o análisis de poblaciones de subtipos de células. Tradicionalmente, la inmunofenotipificación se realiza mediante técnicas basadas en flujo, pero ofrecen capacidades limitadas para el rendimiento del ensayo, la automatización, la facilidad de uso y los requisitos de volumen de muestra / reactivo. Transforme su programa de desarrollo de inmuno-oncología con Intellicyt® iQue Screener PLUS.
Beneficios incluidos:

  • Procesamiento y análisis de muestras de alto rendimiento
  • Recopilación de datos simultánea en múltiples parámetros

Soluciones Intellicyt® iQue Screener PLUS para inmunofenotificación

ique3 advanced flow cytometry platform

Detección y elaboración de perfiles fenotípicos rápidos en el descubrimiento de fármacos inmuno-oncológicos con iQue® Screener PLUS, una plataforma de análisis de células en suspensión de alto rendimiento que ofrece:

  • Datos de alto contenido de unos pocos microlitros de muestra
  • Ensayos de mezcla y lectura
  • Procesamiento de placa más rápido (placa de 384 pocillos en 15 minutos)
  • Análisis automatizados basados en placas y herramientas integrales para la visualización

Ir a Intellicyt® iQue Screener PLUS

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information