Soluciones de destrucción de células inmunes para terapia celular

Soluciones innovadoras para el análisis celular

Un componente crítico del sistema inmunológico humano es la capacidad de reconocer y matar células amenazantes. El sistema inmunológico logra esto mediante dos mecanismos: citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos y muerte de células T. Ambos mecanismos comienzan con la estimulación de subpoblaciones de células inmunitarias, como las células asesinas naturales o los linfocitos T citotóxicos, que luego lisan activamente las células diana. Un área clave de estudio en el campo de la terapia celular en inmuno-oncología es el mecanismo de interacción entre las células inmunes y cancerosas. Las plataformas Incucyte® e Intellicyt® ofrecen soluciones innovadoras para el análisis de células a una velocidad, profundidad y escala sin precedentes.

Nota de Aplicación:

Un ensayo de alto rendimiento sin radioactividad para la citotoxicidad mediada por células

Soluciones de análisis de células vivas Incucyte® para la destrucción de células inmunitarias

Cuantifique la destrucción de células tumorales mediada por células inmunitarias directamente desde la incubadora con los ensayos de destrucción de células inmunitarias Incucyte®, que ofrece:

  • Visualización en tiempo real y análisis completamente automatizado
  • Medidas directas de la muerte y viabilidad de las células tumorales
  • Generación de medidas relevantes en un formato de ensayo altamente flexible
  • Detección de ensayos adecuados de mezcla y lectura de 96/384 pocillos

Ir a ensayos de destrucción de células inmunitarias Incucyte®

Soluciones Intellicyt® iQue Screener PLUS para la destrucción de células inmunes

Los kits MultiCyt® incluyen reactivos optimizados que están validados en plataformas iQue® Screener PLUS con

  • Protocolos sin lavado que ahorran tiempo
  • Formatos de rendimiento flexibles
  • Capacidades de multiplexación con otros kits MultiCyt

Ir a kit de apoptosis MultiCyt 4-Plex

Ir a kits de apoptosis MultiCyt (Mix & Match)

Ir a kits de integridad de membranas celulares MultiCyt

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information