Probador automático de integridad de filtros para aplicaciones de alimentos y bebidas

Asegure un llenado 100% confiable probando todos los filtros de membrana finales con nuestro sistema de prueba Sartocheck® mini.

El probador automático de integridad de filtros Sartocheck® mini se puede utilizar para verificar la integridad de los filtros de membrana que se utilizan en el entorno de alimentos y bebidas.

Realizada después de la esterilización de los cartuchos filtrantes y antes de la filtración estéril de agua, vino, cerveza, para comprobar la integridad del sistema de filtración. La prueba verifica el estado del cartucho y la integridad del sistema completo (carcasa + cartuchos).

Es una prueba no destructiva que permite decir si el filtro jugará o ha jugado su papel de barrera microbiológica.

Tener respuestas a preguntas como:

  • ¿El transporte de los cartuchos dañó la integridad del filtro?
  • ¿Las pulsaciones de presión dañaron el filtro en la línea de filtración?
  • ¿El paso de esterilización dañó los filtros?

Una vez realizada la prueba de integridad de su cartucho de filtro esterilizante:

  • Tiene trazabilidad de la integridad del filtro.
  • Los resultados se imprimen automáticamente mediante la termoimpresora incorporada.
  • El puerto USB permite la conexión de una impresora externa o transferir datos a una computadora.
  • Capacidad para identificar dónde ocurren las anomalías del proceso: si hay un problema de contaminación del producto filtrado (agua, vino, cerveza ...) y si el filtro integrado se verifica mediante la prueba, permite identificar una anomalía del proceso (contaminación aguas abajo del filtro, mala descontaminación de la línea de embotellado, ...)
  • Funciona con batería (aproximadamente 4 horas de autonomía)
  • Programar pruebas es fácil a través de la conexión USB a la computadora
  • Capacidad para registrar y guardar hasta 200 resultados de pruebas
  • Transfiera fácilmente los resultados de las pruebas a una computadora mediante el software SartoControl
  • Datos guardados en un archivo de Excel
  • Prueba de volumen de 25 ml a 999 litros (una carcasa de filtro redondo 30 equipada con los cartuchos produce un volumen de ~ 190 litros)
  • Sensor de presión resistente IP 65 (calibrado)
  • Impresión de papel térmico
  • Cumplimiento normativo

Información sobre pedidos

Número de pedido: 26292 --- 02

Teniendo en cuenta esas necesidades específicas, esta unidad ofrece las siguientes características principales:

  • Comprobador automático de integridad de filtros
  • Prueba de caída de presión
  • Prueba de difusión
  • Unidad pequeña y portátil
  • 19 programas de prueba diferentes
  • Se pueden almacenar 200 resultados de prueba
  • pantalla LCD
  • Purga automática después de la prueba
  • Termoimpresora (papel de 57 mm)
  • Transferencia de datos fácil y confiable a la PC
  • Baterías de alta capacidad para hasta 4 horas de trabajo
  • Para carcasas de filtro con un volumen neto entre 25 ml y 999 L
  • Protección de entrada IP54
  • Incl. bolsa y estuche
Datasheet

Sartocheck® mini - Filter Integrity Tester for Food & Beverage Applications

PDF | 265.1 KB

Especificaciones

Especificaciones
Requisitos de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 | 60 Hz
Max. Entrada de energía: 20 W
Max. presión de entrada: 4500 mbar
Dimensiones: 315 × 150 × 280 mm
Peso ca. 3.900 g
Idiomas: alemán, inglés, francés, italiano, español, portugués

Condiciones de operación
Temperatura 0 - 40 ° C
Humedad 5-95% rel.

Rangos de medición
Presión de prueba 50 - 4000 mbar
Presión máxima de entrada 4500 mbar
Protección contra sobrepresión 8000 mbar
Volumen neto 25 mL - 999 L

Exactitud de medición
Rel. medición de la presión de desviación: <0,2%
Abdominales. medición de la presión de desviación: máx. ± 4 mbar (a 20 ° C)

Interfaces
Puerto de comunicación Mini USB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos