Probenhalter für ergonomisches Wägen und fehlerfreies Arbeiten

Neue Zubehörteile, die Arbeitsläufe im Labor wesentlich erleichtern

  • Wählen Sie aus 12 unterschiedlichen Probenhaltern, die speziell für eine große Vielfalt an Probengefäßen, z.B. HPLC-Fläschchen und Langhalskolben sowie Proben, konzipiert worden sind.
  • Schnellere Messzeit, bessere Standsicherheit beim Wägen
  • Aus hochwertigem Titan zur Vermeidung von Korrosion und magnetischen Störeinflüssen.

Filterschale

Der neue Filterschale YSH30 ermöglicht das einwandfreie Wägen von Filtern bis zu einem Durchmesser von 150 mm, für Semimikro- und Analysenwaagen konzipiert.

Filterschalen mit 50 mm (YSH34), 75 mm (YSH35) und 90 mm (YSH36) sind für Ultramikro- und Mikrowaagen erhältlich.

Erhältliche Filterschalen:

  • 150mm (YSH30)
  • 50mm (YSH34)
  • 75mm (YSH35)
  • 90mm (YSH36)

Probenhalter für Save-Lock-Reaktionsgefäße

Die neuen Halterungen für Reaktionsgefäße bis zu 2 ml (YSH13 für Mikrowaagen und YSH15 für Semimikro- und Analysenwaagen) und bis zu 5ml (YSH19 für Semimikro- und Analysenwaagen) ermöglichen eine einfache und sichere Positionierung von Eppendorf Save-Lock-Tubes und Zentrifugen-Reaktionsgefäßen auf der Waage.

Erhältliche Probenhalter für Save-Lock-Reaktionsgefäße:

  • 2 ml für Mikrowaagen (YSH13)
  • 2 ml für Semimikro- und Analysenwaagen (YSH15)
  • Bis zu 5 ml für sowohl Semimikro- als auch Analysenwaagen (YSH19)

Probenhalter für Fläschchen und Rundkolben

Der neue Probenhalter YSH37 ermöglicht die einfache Positionierung von Rundkolben und ohne ein festes Stativ auf der Waagschale.

Probenhalter für Spritzen

Der neue Probenhalter YSH46 erleichtert die Positionierung von Spritzen unterschiedlicher Größen auf der Waagschale.

Probenhalter für Wägeschiffchen oder ‑papiere

Der neue Probenhalter YSH26 ermöglicht die einfache Positionierung und sichere Fixierung von Wägeschiffchen und -papieren auf der Waagschale. Dank des Faradayschen Käfig-Effekts reduziert er zudem elektrostatische Störeinflüsse.

Probenhalter für Fläschchen

Der neue Probenhalter für Reagenzgläser YSH23 erleichtert die Positionierung in verschiedene Richtungen zur einfachen Dosierung von Substanzen in unterschiedlich große Reagenzgläser.

Cubis® II Ressourcen

Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3,0 MB
Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5,5 MB
icon-shopping-cart
Ready to Buy?