Cubis® II für unbegrenzte Kommunikation: Konnektivität und Schnittstellen

Die Hauptvorteile einer Integration Ihrer Laborgeräte in ein LIMS- oder ELN-System sind u.a.:

  • Bessere Datenqualität und -integrität durch Ausschluss von Übertragungsfehlern
  • Höhere Betriebseffizienz und -produktivität

Die Cubis® II unterstützt die Integration Ihrer Laborwaage in LIMS- und ELN-Softwaresysteme auf folgende Art und Weise:

Interfaces

Die Cubis® II Waagen mit einer MCA-Bedieneinheit sind serienmäßig mit drei USB-Schnittstellen ausgestattet: USB A, B, C, RS232 sowie Ethernet. Die USB-Schnittstelle ermöglicht eine optimale Netzwerkkonnektivität durch die Integration weiterer optionaler Schnittstellen, wie z.B. WLAN.

Konfigurierbares Druckprotokoll

Umfang und Inhalt der zu druckenden Informationen sind bei Cubis® II frei wählbar.Über den angeschlossenen Sartorius Drucker YDP30 ist es sogar möglich, Barcodes und QR-Codes zu drucken. Die Ausgabe eines Protokolls ist zudem mit einem Netzwerkdrucker möglich.

USB als Speichermedium

Mit Hilfe eines USB-Sticks können Sie Benutzerstammdaten oder ‑Aufgaben einfach und sicher von einer Cubis® Waage auf eine andere übertragen.

Kommunikationsprotokolle

Verschiedene Software-Anschlüsse ermöglichen den einfachen Datenaustausch über Ethernet.

  • Der Dateitransfer kann in Textform, als PDF oder in anderen Datenformaten an einen FTP-Server oder einen Windows-File-Server erfolgen.
  • Serienmäßig unterstützt Cubis® II ASCII- und SICS-Kommunikationsprotokolle und ermöglicht damit den bidirektionalen Datentransfer an ein LIMS-System.
    Ihre Waage kann sogar mit Software von Fremdherstellern betrieben werden.

Cubis® II Ressourcen

Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3,0 MB
Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5,5 MB
icon-shopping-cart
Ready to Buy?