Teste confiável de filtro com menor volume de produtos

Sua ferramenta para desenvolvimento e otimização de processos de filtração

Os filtros de uso único SartoScale 25 são a ferramenta ideal para a triagem de materiais de filtro no desenvolvimento biofarmacêutico e otimização de processos. Seu design exclusivo e sua pequena área de superfície permitem realizar testes com os menores volumes de fluxos de fluido caros. A consistência dos resultados é garantida usando materiais de filtro idênticos, incluindo polos de suporte como elementos da escala do processo.

Filtração estéril e remoção de micoplasma

Uma nova classe de filtração estéril em processos de Single-Use

Sartopore® Platinum é o ajuste perfeito para filtração estéril em modernos processos de fabricação de uso único. O Sartopore® Platinum combina uma superfície hidrofílica exclusiva e a inovadora tecnologia TwinPleat com nossa estrutura de membrana PES comprovada. Agora você pode filtrar mais com menos filtros.

Tamanho dos poros: 0.45 | 0.2 µm | 5495307HV--LX--C | Request Quote

A plataforma Sartopore® 2 é o padrão da indústria na filtração de alto desempenho de fluidos biológicos. Excelente economia de processo possibilitada pela maior variedade de combinações de membranas PES da Sartorius, adaptando-se perfeitamente a uma ampla variedade de fluidos biofarmacêuticos.

Filtros com classificação para esterilização, 0,2 µm:

Sartopore® 2 | Tamanho dos poros: 0.45 | 0.2 µm | 5445307HV--LX--C | Solicitar Orçamento

Sartopore® 2 XLG | Tamanho dos poros: 0.8 | 0.2 µm | 5445307GV--LX--C | Solicitar Orçamento

Sartopore® 2 XLI | Tamanho dos poros: 0.35 | 0.2 µm | 5445307IV--LX--C | Solicitar Orçamanto

Retentor de Micoplasma, filtro classificado com 0,1 µm:

Sartopore® 2 XLM | Pore size: 0.2 | 0.1 µm | 5445358MV--LX--C | Solicitar Orçamento

Redução de Bioburden, filtro avaliado de 0,45 µm:

Sartopore® 2 | Pore size: 0.8 | 0.45 µm | 5445306GV--LX--C | Solicitar Orçamento

O Sartobran® P é a plataforma de filtro estéril amplamente aceita e escolhida para produtos de vacinas e sangue e plasma, proporcionando o mais alto rendimento do produto e rendimento excepcional. As membranas exclusivas de acetato de celulose com baixo teor de adsorção complementam perfeitamente nosso portfólio de filtros Sartopore® PES de alto desempenho para cobrir todas as aplicações de filtração relevantes na indústria biofarmacêutica.

Filtros com classificação para esterilização, 0,2 µm:

Tamanho dos poros: 0.45 | 0.2 µm | 5235307HV--LX--C | Solicitar Orçamento 

Redução de Bioburden, filtro avaliado de 0,45 µm:

Tamanho dos poros: 0.65 | 0.45 µm | 5235306D--LX--C | Solicitar Orçamento

Os filtros Sartolon são o único filtro heterogêneo de poliamida de dupla camada no mercado desenvolvido especificamente para filtração estéril de antibióticos e ADC´s. A membrana de dupla camada fornece desempenho aprimorado de filtração. Assim, os filtros Sartolon fornecem a solução de filtração mais econômica, se forem necessárias as propriedades específicas de uma membrana de poliamida.

Filtros com classificação para esterilização, 0,2 µm:

Tamanho dos poros: 0.45 | 0.2 µm | 5105307HV--LX--C | Solicitar Orçamento

Pré-filtração e clarificação

Independentemente da sua corrente de fluido, os filtros Sartoguard aumentam a capacidade dos filtros de grau de esterilização e retentores de Mycoplasma até 3-4 vezes, proporcionando uma economia significativa de custos. A combinação de membranas PES de alto desempenho e membranas PES com material de filtro de profundidade fornece a máxima flexibilidade. Além disso, são uma alternativa econômica aos filtros de esterilização para redução da carga biológica na preparação do tampão e intermediários em downstream.


Sartoguard PES

Os filtros PES da Sartoguard são membranas de polietersulfona (PES) puramente fabricadas e são ideais para todas as etapas de pré-filtração de membrana em todo o processo, para proteger seus filtros finais de membrana e equipamentos de processamento downstream.

Tamanho dos poros: 0.1 µm nom. | 5475358GV--LX--C | Solicitar Orçamento 

Tamanho dos poros: 0.2 µm nom. | 5475307FV--LX--C | Solicitar Orçamento


Sartoguard GF

Os elementos de filtro Sartoguard GF combinam o desempenho de retenção definido dos filtros de membrana com o alto poder de adsorção das fibras de vidro. Eles são a ferramenta ideal para remover colóides e lipídios do fluxo do processo para proteger seu filtro final com eficácia contra bloqueios prematuros.

Tamanho dos poros: 0.1 µm nom. | 5485358MV--LX--C | Solicitar Orçamento

Tamanho dos poros: 0.2 µm nom. | 5485307GV--LX--C | Solicitar Orçamento


Sartoguard NF

O filtro Sartoguard NF incorpora a exclusiva tecnologia PES Nanofleece, que protege as membranas de PES do bloqueio precoce devido a uma alta carga de partículas. Todos os materiais de construção são adequados para irradiação gama, tornando o Sartoguard NF o pré-filtro ideal para soluções de processamento Single-Use.

Tamanho dos poros: 0.1 µm nom. | 5465358MV--LX--C | Solicitar Orçamento

Tamanho dos poros: 0.2 µm nom. | 5465307GV--LX--C | Solicitar Orçamento


Sartopure® PP3

O Sartopure® PP3 é a melhor escolha para remoção de partículas, proporcionando os mais baixos custos de filtração por litro, com base no desempenho excepcional da taxa de transferência total e na retenção inigualável de partículas. A ampla compatibilidade química e a ampla faixa de taxas de retenção de 0,45 µm a 100 µm facilitam o uso do Sartopure® PP3 para quase todas as aplicações de remoção de partículas.

Taxa de retenção: 0.45 µm | 5055306PV--LX--C | Solicitar Orçamento 

Taxa de retenção: 0.65 µm | 5055305PV--LX--C | Solicitar Orçamento

Taxa de retenção: 1.2 µm | 5055303PV--LX--C | Solicitar Orçamento

Taxa de retenção: 3.0 µm | 5055302PV--LX--C | Solicitar Orçamento 

Taxa de retenção 5.0 µm | 5055342PV--LX--C | Solicitar Orçamento

Taxa de retenção: 8.0 µm | 5055301PV--LX--C | Solicitar Orçamento

Taxa de retenção: 20.0 µm | 5055320PV--LX--C | Solicitar Orçamento

Taxa de retenção: 50.0 µm | 5055350PV--LX--C | Solicitar Orçamento


Sartopure® GF Plus
Sartopure® GF Plus is the only double layered glass fiber filter on the market providing most effective fluid clarification and high total throughput performance. The unmatched removal of colloids, lipids and turbidity from a wide range of fluid streams protects expensive membrane filters and other process equipment increasing economy and security of your manufacturing process.

Taxa de retenção: 0.65 µm | 5555305PV--LX--C | Solicitar Orçamento

Taxa de retenção: 1.2 µm | 5555303PV--LX--C | Solicitar Orçamento

Sartoclean® CA

O Sartoclean® CA complementa nossos filtros Sartobran P pela pré-filtração e redução da carga biológica com maior rendimento do produto devido à baixa ligação inespecífica das membranas de acetato de celulose.

Tamanho dos poros: 3.0 µm|0.8 µm | 5625304EV--LX--C | Solicitar Orçamento


Sartoclean® GF

O Sartoclean® GF combina a remoção eficaz de coloides e lipídios da corrente de fluido em combinação com a redução da carga biológica nas etapas iniciais do processo de clarificação.

Tamanho dos poros: 3.0 µm|0.8 µm | 5605304EV--LX--C | Solicitar Orçamento

Peça sua amostra grátis

Kit de remoção de micoplasma

Maior segurança de micoplasma para o seu processo

Suporte a aplicativos

Identificamos a solução ideal para você!

Nossa equipe de especialistas em aplicações oferece suporte globalmente com o design de novas soluções de filtragem e a otimização dos processos de filtragem existentes. Nosso serviço abrange desde a seleção do material filtrante correto para sua aplicação, dimensionamento ideal do filtro para processamento eficiente até o suporte à implementação de suas soluções com o projeto e execução dos estudos de validação correspondentes.


Baixar

Datasheet

Sartoscale - Single-Use Screening Tool for Process Development & Optimization

PDF | 610,7 KB

Flyer: Mycoplasma Removal Kit

PDF | 139,9 KB

Consulte nossos especialistas

Solicitar software