O filtro de ventilação com tecnologia Single-Use
O mais alto desempenho de ventilação atende aos requisitos para seu aplicativo de Single-Use
Sartopore®, como marca líder e confiável, é sinônimo de filtros de esterilização de alto desempenho usando membranas de polietersulfona (PES). Agora, o Sartopore® abre um novo campo de aplicações. Nossa nova membrana PES hidrofóbica é a escolha ideal para ventilação estéril de seus sistemas de Single-Use, superando claramente todos os filtros PVDF neste campo de jogo. Isso permite o downsizing econômico dos filtros sem afetar o desempenho geral. Este novo material de membrana excepcional oferece vantagens únicas para o seu processo. A Sartorius Stedim Biotech é o único fornecedor de filtros PES hidrofóbicos de pequena a grande escala.
Midisart® Sartopore® Air
O melhor desempenho precisa de pouco espaço
O melhor filtro para aplicações de pouca ventilação
O novo Midisart® irradiável gama é desenvolvido para atender aos requisitos de suas aplicações críticas de ventilação em pequena escala, ajustando-se com precisão aos seus processos. A retenção de partículas, os limites de liberação de partículas, a retenção de fagos e, é claro, a retenção de bactérias no ar e nos líquidos (bidirecionais) são especificações que comprovam a qualidade do Sartopore® Air Midisart®. Taxas de fluxo superiores e estáveis a longo prazo implicam processos altamente eficientes.
Taxa de fluxo de ar
O Sartopore® Air Midisart supera facilmente todos os filtros baseados em PDVF
- Teste de desempenho de bactérias líquidas - 107 B. diminuta / cm²
- Teste de desaempenho ao vírus em aerossol - 107 MS-2 colifago / cm²
- Teste de desempenho de partículas em aerossol - partículas de NaCl de 0,3 µm e 0,005 µm
- Teste de liberação de partículas - classificação de classe A de salas limpas
- Esterilidade bidirecional - BCT líquido na direção direta e reversa
Sartopore® Air, Maxicaps® e Midicaps®
Sartorius oferece soluções para todas as dimensões
Excelente desempenho e segurança para processos de maior volume
Nossos dispositivos para aplicações em grande escala Maxicaps® e Midicaps® atendem completamente às rigorosas demandas de aplicações de ventilação Single-Use. Retenção de partículas, retenção de fagos e, claro, retenção bacteriana no ar e no líquido são especificações que comprovam a qualidade do Sartopore® Air. O dimensionamento de filtro altamente econômico permite eficiência e economia de custos e traz o lucro máximo ao seu processo.
Qualidade inerente fornece total confiança.
| Maxicaps® | ||
| Tamanho | Tamanho 1 | Tamanho 2 |
Área de filtração | 0.53 m² / 5.7 ft² | 1.06 m² / 11.4 ft² |
| Midicaps® | |||||
| Tamanho | Tamanho 4 | Tamanho 7 | Tamanho 8 | Tamanho 9 | Tamanho 0 |
Área de filtração | 0.016 m² / 0.17 ft² | 0.05 m² / 0.5 ft² | 0.1 m² / 1.1 ft² | 0.17 m² / 1.83 ft² | 0.34 m² / 3.66 ft² |
Principais Aplicações
- Biorreatores Single-Use (Sparge | Conjuntos de filtros de sobreposição | Conjuntos de filtros de escape)
- Respiradores para bolsa de mistura e armazenamento Single-Use
- Conjuntos de filtros para líquidos Single Use que requerem PUPSIT (teste de integridade pós-esterilização pré-uso)
- Filtração de ar no ambiente de preenchimento e acabamento
- Fácil integração em sistemas de Single-Use: conjuntos de transferência de filtros
| Material da membrana | Polietersulfona (PES) hidrofóbica |
| Tamanho dos poros | 0,2 µm (camada única) |
| Material de lã | Polipropileno (PP) | Polietileno (PE) |
| Material da carcaça | Polipropileno (PP) |
| Área da membrana | 0.53 m²/10’’ |
| Esterilização | Irradiação gama ≤50 kGy (1x) |
| Status de entrega | Não estéril |
| Teste de Integridade | WIT WFT, teste de difusão, teste de ponto de bolha |
Taxa de fluxo de ar
Taxa de fluxo de ar Sartopore® Air
Para cápsulas
Válido para conectores SS
O Sartopore® Air já está disponível em conjuntos de transferência de f...
Simplifique seu trabalho diário de rotina usando nossos conjuntos de filtros modulares
Você se beneficiará de:
- Conjuntos pré-esterilizados - não é necessária esterilização no local
- Manuseio aprimorado - conexão rápida e segura
- Liberdade de escolha - sem limitações de material de filtro e método de esterilização