Ultroser™ Serum Substitute
O substituto de soro Ultroser ™ G pode substituir com sucesso o FCS (soro fetal de bezerro) no meio de cultura de células. Ele é projetado para a cultura in vitro de células dependentes de ancoragem. É especialmente testado como cultura primária de células do líquido amniótico e é projetado para confirmar sua capacidade de cariótipo.
O substituto de soro Ultroser G é certificado pela marca CE
Características e benefícios
- Composição semidefinida garantindo reprodutibilidade lote a lote
- Baixo teor de proteína
- Fácil uso e armazenamento
O substituto de soro Ultroser G tem uma concentração cinco vezes maior do que o soro fetal de bezerro (2% do substituto de soro Ultroser G reconstituído é equivalente a 10% de soro fetal de bezerro no meio basal).
Os testes geralmente realizados no substituto de soro Ultroser G são:
- Parâmetros físico-químicos
- pH
- Concentração de proteína
- Controle de esterilidade
- Bactérias e Fungos
- Vírus bovinos (BHV1-DVB / MM, hemadsorventes)
- Mycoplasma
- Capacidade de proliferação em Hep G2
- Cariótipo
Células testadas com sucesso com o substituto de soro Ultroser ™ G:
| Células amnióticas | Eritoblastos | Células de Leydig |
| Células arteriais | Células da pele de fibroblastos | MRC-5 |
| Astrócitos | Células da glia | P3HR1 |
BHK | HeLa | Promielócitos HL60 |
| Células da medula óssea | Miócitos humanos | Raji |
CHO | Células hipotalâmicas | Miócitos de rato |
| Fibroblastos de galinha | Queratinócitos | Células da tireóide |
| Condrócitos | Células de Lewis | Vero |
Número da peça | Produtos | Tamanho |
15950-017 | Ultroser™ G serum substitute1 | 20 mL |
1 O substituto de soro Ultroser G está disponível na forma de pó liofilizado. O produto é enviado em temperatura ambiente e deve ser armazenado entre 2 - 8 ° C.