Ácidos, bases, álcoois e detergentes fortes para bioprocessamento
Uma única fonte para todas as formulações de bioprocessamento
Na fabricação de biofármacos, as etapas de purificação são críticas para o processo; portanto, o equipamento e os consumíveis usados devem ser dos mais altos padrões de qualidade. Para garantir uma cadeia de suprimentos robusta e uma abordagem comum, a Sartorius tem os recursos para produzir todas as formulações necessárias para uma ampla variedade de aplicações no processamento downstream.
Fortaleça Seu Fornecimento de Formulações de Bioprocessos
Consistência de lote a lote aprimorada
Buffers são fabricados em grandes quantidades de acordo com especificações precisamente definidas
- Filtração de grau estéril usando filtros de membrana Sartopore® 2 PES
- Produção de líquido segue cGMP | Diretrizes ISO13485
- Ganho em tempo e escalabilidade; os líquidos são embalados em sacos Flexsafe®️ de uso único, com soluções pré-projetadas variando de 10L a 200L para tais formulações concentradas
NaOH 1M
NaOH 1M pronto para uso para uso posterior no processo de fabricação
- Mais alta qualidade: NaOH 1M é fabricado com EP | NaOH grau USP e água de qualidade WFI
- Compatibilidade química comprovada com filme Flexsafe®
- Fácil de implementar: documentação relevante para mercadorias perigosas disponíveis e caixa de remessa validada por ADR
- NaOH 1M é normalmente usado para etapas de cromatografia, ajuste de pH para preparação de meio de cultura e tampão, limpeza de equipamentos de aço inoxidável.