Cubis®️ II Loss on Drying

アプリケーションのハイライト

Loss on Dryingは、錠剤、カプセル、またはかさばる素材に含まれる揮発性物質の量を測定するためのバックウェイイングアプリケーションです。処理前と処理後にサンプルの重量を測定し、その重量差を算出します。US Pharmacopoeia Chapter 731(米国薬局方チャプター731)によれば、1~2 gのサンプルが混合されており、大きな粒子の場合は素早く粉砕され約2 mmになります。錠剤の場合は、4錠以上の錠剤の粉末を使用し、カプセルの場合は、4カプセル以上のカプセルの混合物を使用する必要があります。

Cubis®️ II がどのようにしてユーザーをサポートするのかをご紹介します。


Cubis® IIを知る

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム