Cubis® IIを使用したフォギング試験

アプリケーションのハイライト

自動車の内装に使用されるトリム材のフォギング特性の評価について

フォギング試験の目的は、自動車の内装に使用される材料のメーカーと、その製品を使用する企業が、SVOCを低減してアウトガスする製品を特定し、開発することの支援です。DIN EN ISO 75201に記載されているフォギング試験の手順は、自動車の内装のアウトガスをタイムリーに、測定可能かつ繰り返し性のある方法で再現するのに役立ちます。

また、異なる規格やSOPに基づいて作業するユーザーのために、天びんの分解能をチェックせず、ユーザーが定義したフォイル間の許容重量差を使用するワークフローも提供しています。

Cubis® IIを知る

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム