生細胞イメージング解析システム: Incucyte® SX1
ライブセルイメージングと解析のための当社で最も経済的な選択肢です。小規模ラボを念頭に設計されたIncucyte® SX1生細胞解析システムは、組織培養インキュベーターの安定した環境から、細胞がいつ、何をしているかを確認できます。最大2つの蛍光チャンネルを同時に利用し、長期間のタイムラプス測定が可能です。
画像は自動的に取得され、さまざまな形式での分析が可能で、即時的な利便性を提供します。プロセスのすべてのステップで、洞察、正確性、信頼性が得られます。
主な特長
- 堅牢なアプリケーション・スイート - 2Dおよび3D細胞培養のための25以上の検証済みアプリケーション
- Green/Red 2色蛍光+HD位相イメージング
- 10倍対物レンズをシングルポジションで使用可能
- 700種類以上の容器、最大2枚のマイクロプレートを並列にサポートする交換可能なトレイ
Incucyte® SX1生細胞解析システムを提供し、24時間体制で細胞にアクセスできます。すべてのステップを自動化することで、予算を管理し、研究を迅速に進めることができます!
Incucyte® SX1を見る

ライブセルイメージングおよび解析におけるSX1の特長について
Incucyte® SX1でさらなる力を。
Incucyte® SX1 アプリケーション
Incucyte®のライブセルアプリケーションは、時間や細胞に依存する処理効果を観察することで、パスウェイやメカニズム研究のための形態学的および表現型の変化に関するリアルタイムの洞察を提供します。希少な細胞や高価な細胞を扱うことができるため、細胞の維持や改変のあらゆる段階で細胞の形態や表現型を検証し、幅広い表現型の細胞ベースのアッセイを解析することができます。Incucyte®を使用することで、十分な情報に基づいた意思決定、ワークフローの最適化、次なる発見を加速します。
Incucyte®の一連のライブセルアプリケーションで、お客様の次の発見を加速させましょう
イメージング可能な容器について
Incucyte®ライブセル解析システムは、現在700種類以上の培養容器に対応しています!6ウェルから384ウェルのマイクロタイタープレートから標準的な組織培養フラスコまで、Incucyte®はライブセルイメージングと解析のニーズをサポートします。
SX1 製品仕様
カテゴリー | 属性 | 説明 |
---|---|---|
光学系 | 蛍光チャンネル | 2 |
光学モジュール | Green/Red | |
ラベルフリーHD位相イメージング | ||
対物レンズ | 10倍(付属) 4倍(購入可能) 20倍(購入可能) | |
対物レンズの自動化 | 手動切り替え | |
マルチユーザー対応 | リモートネットワーク機能 無制限、無料ユーザーライセンス | |
インキュベーション | インキュベーターサイズ | 200 L以上が必要 |
42℃までインキュベーション | ||
ソフトウェアモジュールの互換性 | Incucyte® Cell-by-Cell Incucyte® Spheroid Incucyte® Cell Migration Incucyte® Chemotaxis Incucyte® Neurotrack Incucyte® Angiogenesis Incucyte® AI Cell Health | |
培養容器と容量の互換性 | 交換可能トレイ | 1 |
マイクロプレート容量(枚数) | 2 | |
マイクロプレート種類の互換性 | 6、12、24、48、96、384ウェル | |
フラスコ適合性 | T-25、 T-50、 T-75、 T-100、 T-175 | |
その他の実験器具の適合性 | 35 mm、60 mm、100 mm、150 mmディッシュおよびチャンバースライド | |
コンピューティングおよびストレージ | オペレーティング・システム | 64-bit Windows 10 |
コントローラーのデータストレージ | 27.3 TB | |
拡張可能RAIDストレージ | Incustoreで32.7TBのストレージを追加可能 | |
コントローラーのメモリ | 64 GB |
Related Products
SX1 Resources
Featured Resources
ライブセルイメージングおよび解析装置に関するFAQ: Incucyte® SX1
蛍光チャンネルは、装置モデルによって異なります。Incucyte® SX1の場合、Green/Redの2色蛍光に加え、HD Phaseイメージングが搭載されています。
Incucyte®自体はインキュベーターではありませんが、標準的な組織培養インキュベーター内に設置されるため、細胞は生理学的に適切な環境に維持されます。 Incucyte® SX1には、200 L以上のインキュベーターが必要です。
Incucyte® SX1 は、Incucyte® S3 と同じアプリケーションをサポートすることができます。低スループットの運用になりますが、ユーザー数の少ない小規模ラボにおいて、予算に合ったモデルをお探しのラボに最適なモデルです。さらに、Incucyte® SX1は、将来、追加機能とスループットの向上が必要になった場合、Incucyte® S3にアップグレードすることができます。