生細胞イメージング解析システム: Incucyte® SX5
Incucyte® SX5生細胞解析システムを使用することで、ラベルフリーで摂動の無い環境で研究を進めることができます。特許出願中の光学系により、すべてのサンプルでより多くの情報を確認し、より多くのアプリケーションを探索することができます。長波長で光毒性の低いNIRチャンネルを含む、合計5つの蛍光チャンネル(同時に最大3つ)を活用して、長時間のタイムラプス実験を行うことができます。
主な特長:
- 神経細胞活動や代謝など、最先端のアプリケーションを提供
- リモートネットワーク機能、無制限の無償ユーザーライセンス、独立した容器に対する撮像スケジューリング、多目的スケジューリングにより、マルチユーザー、マルチアプリケーションをサポート
- グリーン/オレンジ/NIR光学モジュール付属、オプションでグリーン/レッドおよびメタボリズム解析に特化した光学モジュールも選択可能
- 自動ターレット上の4倍、10倍、20倍対物レンズ
- 交換可能な3つの容器トレイ(プレートで6枚分)と700種類以上の容器をサポート。フラスコ、ディッシュ、スライド、マイクロプレートに対応
組織培養インキュベーターの安定した環境の中で、さまざまなフォーマットで自動的に画像を取得・解析するため、簡便に操作できる利便性を備えています。培養の維持管理から最終的な実験アッセイまで、プロセスのあらゆる段階で、洞察力、正確性、信頼性が得られます。より多くの蛍光、洞察、可能性によりユーザーの研究をサポートします!
Incucyte® SX5の詳細について

ライブセルイメージングおよび解析におけるSX5の特長について
より多くの色。より多くの洞察。さらなる可能性。
Incucyte® SX5アプリケーション
Incucyte®の一連のライブセルアプリケーションで、次の発見を加速しましょう。時間依存性および細胞依存性の治療効果を捉えることで、パスウェイやメカニズム研究のための形態学的および表現型の洞察をリアルタイムで得ることができます。
細胞を培養した瞬間から、研究機会が始まります。Incucyte® ライブセルアプリケーションは、希少な細胞や高価な細胞(例えば、初代細胞、幹細胞由来培養物、患者由来細胞)、または組み換え細胞株を扱う場合でも、細胞の維持、改変のすべての段階における細胞の形態や表現型を定量化し、検証することができます。
培養について十分な情報に基づいた意思決定を行い、ワークフローを迅速に最適化して改善し、さらに複雑なライブセルアッセイを研究して、次の発見を迅速に進めることができます!
Incucyte®の一連のライブセルアプリケーションで、お客様の次の発見を加速させましょう
イメージング可能な容器について
Incucyte®生細胞解析システムは、現在700種類以上の培養容器に対応しています!6ウェルから384ウェルのマイクロタイタープレートから標準的な組織培養フラスコまで、Incucyte®はライブセルイメージングと解析のニーズをサポートします。
SX5 製品仕様
カテゴリー | 属性 | 説明 |
---|---|---|
光学系 | 蛍光チャンネル | 最高5つ |
光学モジュール | Green/Orange/NIR (付属) Green/Red (購入可能) メタボリズム(購入可能) | |
ラベルフリーHD位相イメージング | ||
対物レンズ | 4倍、10倍、20倍(付属) | |
対物レンズの自動化 | 自動ターレット | |
マルチユーザー対応 | リモートネットワーク機能 無制限、無料ユーザーライセンス 個別容器毎のスケジュール機能 多目的スケジュール | |
インキュベーション | インキュベーターサイズ | 200L以上が必要 |
42℃までインキュベーション | ||
ソフトウエアモジュールの互換性 | Incucyte® Cell-by-Cell Incucyte® Spheroid Incucyte® Cell Migration Incucyte® Chemotaxis Incucyte® Neurotrack Incucyte® Neuronal Activity Incucyte® Angiogenesis Incucyte® AI Cell Health Incucyte® ATP Analysis | |
培養容器と容量の互換性 | 交換可能トレイ | 3 |
マイクロプレート容量(枚数) | 6 | |
マイクロプレート種類の互換性 | 6、12、24、48、96、384ウェル | |
フラスコ適合性 | T-25、 T-50、 T-75、 T-100、 T-175、 T-225 | |
その他の実験器具の適合性 | 35 mm、60 mm、100 mm、150 mmディッシュおよびチャンバースライド | |
コンピューティングおよびストレージ | オペレーティング・システム | 64-bit Windows 10 |
コントローラーのデータストレージ | 27.3 TB | |
拡張可能RAIDストレージ | Incustoreで32.7TBのストレージを追加可能 | |
コントローラーのメモリ | 64 GB |
Related Products
SX5 Resources
Featured Resources
ライブセルイメージングおよび解析装置に関するFAQ: Incucyte® SX5
Incucyte® SX5-最大5つの異なる蛍光チャンネル(一度に最大3つ(Green/Orange/Near-IR))とHD位相イメージングを活用し、長時間のタイムラプス実験を行うことができます。 また、 Green/Redオプティカルモジュール、またはIncucyte®ATPアッセイ用として Incucyte® SX5メタボリズムオプティカルモジュールを別途購入するオプションもあります。
Incucyte®の全モデルで、無制限の無償ユーザーライセンスによるマルチユーザーサポートを提供しています。さらに、複数のアッセイを異なるチャンネルで並行して実行し、画像化することができます。ただし、 Incucyte® SX5とS3のみが、異なる画像取得頻度の独立した容器スケジュール機能に対応しています。
Incucyte®自体はインキュベーターではありませんが、標準的な組織培養インキュベーター内に設置されるため、細胞は生理学的に適切な環境に維持されます。 Incucyte® SX5には、200L以上のインキュベーターが必要です。
Incucyte® SX5 は、位相チャンネルに加え、Green/Orange/Near-IR 光学モジュールにより、一度に最大3つの蛍光チャンネルを提供する唯一の装置です。このモジュールは、Incucyte® Green/Red 光学モジュールまたは Incucyte® ATP アッセイで使用するためのIncucyte® SX5メタボリズム光学モジュールと交換することができます。Incucyte® SX5には、4x/10x/20x対物レンズ用の自動ターレットもあり、プレートの独立したスケジューリングにも対応しています。