• Improving Accuracy in Serial Dilutions Using the Electronic Pipette

Nota de la aplicación: Mejora de la precisión de las diluciones en serie con la pipeta electrónica

Las diluciones en serie son un componente esencial de las curvas de respuesta a la dosis en el descubrimiento de fármacos, las pruebas de límites, las curvas estándar para ensayos basados en qPCR y las curvas de calibración en diversos ensayos. La precisión en las diluciones en serie es un factor importante que puede afectar significativamente los resultados. En este estudio, investigamos el uso de pipetas electrónicas para la preparación de diluciones seriadas. Los resultados demuestran que el uso de pipetas electrónicas para diluciones en serie proporciona una mayor precisión en las concentraciones de muestras y reduce el error.

Complete el formulario a continuación para descargar la nota de la aplicación

¿Cómo podemos ayudarle?