Participe de nosso evento gratuito!
Queremos convidar você a participar do nosso evento "Otimização no Preparo de Amostra para Cultura Celular" para aprofundar os seus conhecimentos sobre boas práticas de laboratório e novas tecnologias para análises celulares e moleculares.
Contaremos com a presença de nossos especialistas locais dividindo suas experiências e conhecimentos.
Garanta já seu lugar!
Data: 25 de Abril de 2024
Horário: 8:00h às 16:30h
Local: SUPERA Parque - Ribeirão Preto/SP - Av. Drª. Nadir Águiar, 1805 - Jardim Dr. Paulo Gomes Romeo, Ribeirão Preto - SP, 14056-680
Agenda
8:00-8:30
Recepção e registro
8:30-9:30
Preparo de amostras para Cultura Celular
Fabiana Pimentel - Field Application Specialist | Microbiology | Lab Filtration - Sartorius
9:30 - 10:30
Boas práticas de Pipetagem
Fernanda Veloso - Field Application Specialist | Liquid Handling - Sartorius do Brasil
10:30 - 10:45
Break
10:45 – 11:45
Quantificação e qualificação de virus, proteínas e mAbs utilizando Interferometria de Biocamada
Luciana Dzik - Field Application Specialist | BioAnalytics - Sartorius do Brasil
11:45 - 13:00
Almoço
13:00 - 14:00
Ensaios pré-clinicos: do regulatório às análises in vitro utilizando Incucyte
Luciana Dzik | Field Application Specialist | BioAnalytics - Sartorius do Brasil
14:00 – 14:45
Controle de contaminação em Cultura Celular
Fabiana Pimentel
14:45 - 15:00
Break
15:00 - 16:30
Como as inovações da Sartorius podem maximizar a eficiência no Preparo de Amostras
Carlos Scarton - Field Application Specialist - Lab Water | Lab Weighing - Sartorius do Brasil
16:30
Encerramento