Duales Studium Bachelor of Science Informatik (x|w|m)
Referenznummer | Refnr.:
R37212
    • Goettingen (Deutschland)
  • Full time
    , Auszubildende/r
  • Ausbildung und Studium

Starte durch bei einem der größten Arbeitgeber der Region und werde Teil der Lösung im Kampf gegen Krankheiten weltweit. Für die Sartorius Corporate Administration GmbH suchen wir dich für ein Duales Studium im Bereich Bachelor of Science Informatik (x|w|m) am Standort Göttingen. Du lernst die Entwicklung von hard- und softwaregesteuerten Geräten und Verfahren. Das Duale Studium beginnt am 01.08.2026 und dauert 3,5 Jahre. Unsere Partner-Hochschule ist die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel.

Das erwartet dich

  • Du erforscht und entwickelst hard- und softwaregesteuerte Geräte und Verfahren

  • Du bist im IT-Bereich oder unserem Metrologie-Zentrum eingesetzt

  • Du absolvierst während des Dualen Studiums die Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

  • Du lernst unterschiedliche Abteilungen kennen und steigst direkt in spannende, oft auch internationale Projekte ein  

  • Wir unterstützen dich bei der Prüfungsvorbereitung und bei deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung  

Was uns überzeugt

  • Du bringst ein ausgeprägtes technisches Interesse sowie erste Erfahrungen im Programmieren mit

  • Du bist überdurchschnittlich engagiert und arbeitest selbstständig

  • Du bringst sehr gute Kommunikationsfähigkeiten mit und hast Freude an der Arbeit in internationalen Teams

  • Du hast dein Abitur mit sehr guten Leistungen in Mathematik, Englisch, Informatik und Physik abgeschlossen

Davon profitierst du

Als internationales, börsennotiertes Unternehmen bieten wir dir viele Vorteile: 

  • Attraktive Bezahlung: 1.334 €|Monat im 1. Jahr, 1.439 €|Monat im 2. Jahr, 1.509 €|Monat im 3. Jahr sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld (Stand 07/2025)

  • Übernahme-Quote von fast 100% 

  • Flexible Arbeitszeiten, 35 h|Woche mit Gleitzeit, Home Office-Möglichkeiten, 30 Tage Urlaub  

  • Azubi-Coach, der dich begleitet und eine spannende Kennenlernwoche

  • Großer Campus mit schönem Außenbereich, Open Space-Büros, Dachterrassen, kostenfreies Fitness-Studio und WLAN

  • Betriebsrestaurant mit Bio - und veganem Angebot, italienisches Bistro mit Eisverkauf  

  • Eigener Laptop, modernes Azubi-Lab auf 50 m² mit 3D-Drucker und Smartboard

  • Kostenfreies Parkhaus und gute Busanbindungen, finanzielle Unterstützung beim Umzug ab einer bestimmten Entfernung

  • Familiäres Arbeitsklima, Zusammenhalt und Teamspirit 

Du möchtest noch mehr über Sartorius erfahren? Dann schau auf www.sartorius.de/ausbildung vorbei.  Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Diese Ausbildungsberufe oder duale Studiengänge könnten dich auch interessieren:  

  • Duales Studium Wirtschaftsinformatik (x|w|m)

  • Duales Studium Business Administration (x|w|m)

Werden auch Sie Teil der Lösung

About Sartorius

Sartorius is part of the solution in the fight against cancer, dementia, and many other diseases. Our technologies help translate scientific discoveries into real-world medicine faster, so that new therapeutics can reach patients worldwide.  ​

​We look for ambitious team players and creative minds, who want to contribute to this goal and advance their careers in a dynamic global environment.  Join our global team and become part of the solution. We are looking forward to receiving your application. 

Top Careers Stories

icon-diversity-and-inclusion

Equal Opportunity Employer

At Sartorius, we believe that bringing together diverse perspectives is critical for our mission of simplifying progress in life sciences and bioprocessing so that new therapeutics can reach patients worldwide.

We therefore actively recruit and hire diverse talent from a mix of cultures, genders, age groups, physical and mental abilities, educational backgrounds, career paths and more, and do not tolerate any discrimination against applicants or employees.

More about diversity at Sartorius

kununu widget

Jetzt Bewerben