Transferência de amostra asséptica para fora de um sistema estéril fechado com a tecnologia Sterisart® Septum️

Sterisart® - exemplificado de confiabilidade e simplicidade

Projetado para amostragem. Atuando como uma barreira estéril, o Sterisart® Septum permite uma transferência segura e asséptica da amostra de um sistema estéril fechado. Isso permite que você colete amostras sempre que necessário ou transfira as amostras para um sistema de detecção rápida após apenas alguns dias de incubação. Um método seguro e flexível que ninguém mais pode oferecer a você.

Saiba mais

Teste de esterilidade com Sterisart®

Segurança dupla para você e sua amostra

Com a tecnologia Sterisart® Septum, o mecanismo simples de perfuração minimiza o risco de ferimentos por punção durante a amostragem, e sua amostra permanece protegida com segurança contra contaminação.

Trabalhe com paz de espírito, sabendo que você não pode dar errado

A tubulação Sterisart® possui duas braçadeiras codificadas por cores diferentes para ajudá-lo a identificar e preencher facilmente os recipientes com o meio de cultura correto.

A embalagem esterilizada por gama e impermeável a gás Sterisart® elimina a necessidade de enxágue e o custo de líquidos de enxágue.

Sterisart® inclui uma folga de segurança de 1 cm (menos de 2,5 pol.) Para o filtro de ar, que protege efetivamente o filtro de entrar em contato com o meio de cultura. Esta folga de segurança evita o entupimento do filtro e o risco subsequente de contaminação - mesmo no caso de formação de espuma ou vibração.

Otimize seu fluxo de trabalho com menos etapas manuais

Todos os componentes do Sterisart® vêm em um pacote à prova de gás. Os plugues amarelos fáceis de manusear para o fechamento do canister estão em bolsos extras diretamente dentro da embalagem primária, em vez de em uma embalagem separada e difícil de abrir.

Obtenha uma aderência melhor

Sterisart® possui tampas de filtro de ventilação extragrandes, otimizadas para manuseio e pré-instaladas diretamente conectadas ao filtro de ventilação. Essas tampas de filtro de ventilação não podem cair ou tocar em nenhuma superfície do isolador, garantindo que permaneçam protegidas contra contaminação.

As unidades Sterisart® CA *, com membranas de acetato de celulose, proporcionaram as taxas de fluxo mais rápidas em testes de clientes. Como pioneiros da filtração por membrana, desenvolvemos com sucesso uma estrutura de membrana específica que é menos hidrofílica do que as membranas convencionais de acetato de celulose.

* Atualmente não disponível com a tecnologia Sterisart® Septum

Marcas de volume graduado claramente visíveis.

Projeto de vasilha otimizado com entrada anti-espuma.

Experiência de fácil manuseio e segurança do usuário

Agulha projetada com escudo protetor.

Lucre com a confiabilidade e conveniência do processo

Rastreabilidade do produto graças aos códigos de identificação do artigo.

Bomba Universal Sterisart®

Saiba mais

O chassi da bomba universal Sterisart® é feito de aço inoxidável para compatibilidade química com esterilizantes usados em isoladores, e o motor de bomba fechado exclusivo reduz a necessidade de manutenção.

O espaço é frequentemente escasso em isoladores e em bancadas limpas; a Bomba Sterisart® Universal foi projetada especificamente com uma pegada compacta e um perfil baixo para ocupar pouco espaço, especialmente na frente e acima da bomba. Ele pode ser integrado em bancadas limpas ou instalado contra-afundado em isoladores. A construção amigável da Bomba Universal também garante facilidade ao enroscar a tubulação no rotor da bomba, e a cabeça da bomba é facilmente acessível para limpeza e desinfecção. O design modular significa que a unidade de controle externa da versão básica pode ser atualizada posteriormente, sem a necessidade de comprar uma bomba totalmente nova.

A Bomba Universal Sterisart® possui um chassi de bomba fechada, eliminando a necessidade de ventilação do motor. A bomba não liberará partículas ou micróbios em sua sala limpa ou ambiente isolador, nem causará turbulência em áreas de fluxo laminar. Em um teste de comparação frente a frente na velocidade mais alta, nossa Bomba Universal Sterisart® estava muito abaixo dos regulamentos internacionais de não mais do que 3.520 partículas por m3 em salas limpas classe 5 ISO para teste de esterilidade. Na verdade, nossos resultados foram 60 vezes menores do que os do concorrente A.

Com o modelo 16420, recupere e execute seus próprios SOPs baixados de um PC conectado. O display integrado executa um software que pode coletar dados enquanto a bomba está em uso. Dados de entrada, como velocidade da bomba e tempo decorrido durante o bombeamento, manual ou automaticamente. Documente a sequência completa do processo de seus testes de esterilidade para garantir a conformidade com as diretrizes da agência.

NOVA NOTA DE APLICAÇÃO

Neste estudo, o dispositivo de teste de esterilidade de sistema fechado, versão Sterisart® Septum, foi avaliado para a extração estéril recorrente de amostras. Os resultados demonstram que mesmo após mais de 100 eventos repetidos de amostragem de septo, o que excede em muito todos os requisitos de amostragem previsíveis, o septo permanece intacto e o meio de crescimento contido nesses recipientes permanece estéril.

Baixar agora

Recursos

Guide

Sterisart® - Second Supplier Validation

PDF | 1,3 MB
Flyer

Sterisart® Sterility Testing

PDF | 349,7 KB

Product Sheet: Sterisart Sterility Testing — Redefines Standards

PDF | 685,8 KB

Product Datasheet: Sterisart ® Family — Consumables for Sterility Testing

PDF | 2,1 MB

Serviços de teste de biossegurança da BioOutsource

A Sartorius Stedim BioOutsource oferece testes de esterilidade por Inoculação Direta e por Filtração por Membrana de acordo com os regulamentos GMP e...

Serviços de apoio à microbiologia da Sartorius

Nossa equipe de serviços Sartorius com sua rede global unida estará com você em todo o caminho para dar suporte às suas necessidades de equipamentos d...

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request a Free Trial or Get More Information