MD8 Airscan® monitora o ar ambiente em salas limpas e áreas controladas no ambiente (c) GMP para microrganismos viáveis.

O MD8 Airscan® fornece monitoramento de ar ativo ininterrupto por pelo menos 8 horas, usando apenas um único filtro de membrana de gelatina. Exclua resultados falsos negativos; o filtro proprietário aprovado pela USP retém até os menores microrganismos transportados pelo ar e monitora a viabilidade no nível mais preciso.

MD8 Airscan®: monitoramento conveniente e contínuo que ninguém mais pode oferecer

Request a free trial

Monitoramento ativo do ar com MD8 Airscan®

NOVA NOTA DE APLICAÇÃO

Esteja preparado para os regulamentos do Anexo 1. Aprenda como se beneficiar da implementação do monitoramento microbiano contínuo do ar.

Download Now


Non-stop Active Air Monitoring For At Least 8 Hours

Filtros de membrana de gelatina exclusivos são livres de ágar, portanto, não secam durante a amostragem de longo prazo e não influenciam o crescimento.

Fácil manuseio e monitoramento com a unidade de comando MD8 Airscan®

A unidade de comando MD8 Airscan® é feita de material plástico PA6 com 30% de fibra de vidro e pesa apenas 1,2 kg (2,6 lbs). Inclui 2 LEDs para exibir o status operacional e erros, armazena até 300 resultados de teste de diferentes cabeças de amostragem e tem uma porta para conectar uma impressora de transferência térmica. Possui um conector rápido para acesso rápido aos cabeçotes de amostragem.

Seja confiante com os resultados monitorados

Armazena até 300 resultados de teste de diferentes cabeças de amostragem e exibe o status operacional e os erros.

Porta de interface RS-232 para conexão com uma impressora de transferência térmica para atender às necessidades da indústria farmacêutica.

Escolha sua cabeça de amostragem com base em seus requisitos

Use o conector tri-clamp de aço inoxidável para instalar o MD8 Airscan® como uma unidade integrada na linha de ar do seu laboratório. Ou use o conector baioneta de aço inoxidável especialmente projetado para operação como uma unidade de bancada independente.

Transferência de materiais entre zonas críticas sem numerosas etapas d...

Reduza e agilize seus processos de trabalho: transfira materiais entre as classificações de sala limpa de forma asséptica com o Biosafe®Port e filtros de membrana de gelatina em bolsas Biosafe® descartáveis.

Versão de bancada autônoma

O conector de baioneta especialmente projetado permite que a unidade funcione como uma “versão de bancada autônoma”.

Use uma unidade de comando MD8 Airscan® para verificar diferentes cabe...

Conector rápido para acessibilidade rápida

Recursos

Product Datasheet: Gelatin Membrane Filters in Biosafe® Bags

PDF | 647,5 KB

Product Datasheet: MD8 Airscan

PDF | 624,1 KB

Serviços de teste de biossegurança da BioOutsource

A Sartorius Stedim BioOutsource oferece testes de esterilidade por Inoculação Direta e por Filtração por Membrana de acordo com os regulamentos GMP e...

Serviços de apoio à microbiologia da Sartorius

Nossa equipe de serviços Sartorius com sua rede global unida estará com você em todo o caminho para dar suporte às suas necessidades de equipamentos d...

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request a Free Trial or Get More Information 

Serviços de teste de biossegurança da BioOutsource

A Sartorius Stedim BioOutsource oferece testes de esterilidade por Inoculação Direta e por Filtração por Membrana de acordo com os regulamentos GMP e...

Serviços de apoio à microbiologia da Sartorius

Nossa equipe de serviços Sartorius com sua rede global unida estará com você em todo o caminho para dar suporte às suas necessidades de equipamentos d...