Análise: Imagem de células vivas e quantificação de imagens

Responder a perguntas científicas com base na análise manual de imagens pode ser complicado e confuso. Diversas ferramentas estão disponíveis para ajudá-lo a analisar imagens de uma forma que pode responder às suas perguntas científicas. No mínimo, os dados brutos devem ser processados por meio de várias etapas para chegar a um ponto em que as estatísticas possam ser aplicadas de maneira uniforme ao conjunto de dados.

Para permitir que você responda à sua pergunta biológica de forma significativa com base nos dados de sua imagem, oferecemos um software que remove artefatos, segmenta imagens e analisa a biologia relevante de forma metódica e precisa para garantir a recapitulação fiel do verdadeiro sinal biológico.

Leia mais sobre esses tópicos abaixo:

Processamento de imagem: remoção de artefatos sistemáticos

As imagens são capturadas por detectores que convertem fótons em sinais elétricos. Esses sinais elétricos analógicos são então convertidos em leituras digitais que são representadas como uma matriz. No entanto, esses sinais elétricos vêm não apenas de fótons produzidos pela amostra de interesse, mas também de fontes de confusão, como autofluorescência ou aberrações ópticas sistêmicas. Cada fonte de confusão precisa de correção para revelar o verdadeiro sinal produzido pela amostra.

As manipulações corretivas devem ser realizadas nas imagens brutas em uma série precisa para garantir uma representação precisa do verdadeiro sinal biológico. As soluções de software integradas que executam essas correções conforme os dados são gerados (1) fornecem uma medida de objetividade e (2) ajudam a acelerar o processo de análise de imagem.

Identificar biologia relevante com seu software

Depois que uma imagem foi suficientemente processada, a próxima etapa é identificar sua biologia de interesse, o que é feito por meio do mascaramento de imagem apropriado. No método mais simples de mascaramento de imagem, denominado “limite”, os pixels são analisados se estiverem acima ou desconsiderados se estiverem abaixo de um limite específico. Interações mais complexas também podem ser analisadas usando várias máscaras controladas pela lógica booleana (por exemplo, AND, OR, NOT) para aprimorar os pixels exatos de interesse. Novamente, porém, essas análises podem ser demoradas e subjetivas. Um software específico que apresenta apenas as ferramentas necessárias para a avaliação de dados relevantes para uma questão científica específica pode tornar a análise de imagens mais objetiva e rápida.

Incucyte

Sistema de análise de células vivas Incucyte

Nota de aplicação

Ensaio de controle de qualidade de cultura celular

Leia nossa nota de aplicação: Ensaio de controle de qualidade de cultura celular para saber como você pode usar o Incucyte para documentar e monitorar a cultura celular de rotina e melhorar a qualidade e a consistência do ensaio baseado em células.

Baixar agora

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information