Reactivos Combo Dye® y Virotag®

Reactivos Virus Counter®

Cuantificación de virus rápida, directa y biológicamente relevante

La plataforma Virus Counter®, los reactivos Combo Dye® y Virotag®, fueron especialmente desarrollados para cuantificar virus rápidamente y con alta especificidad utilizando el instrumento Virus Counter®. Los reactivos ofrecen una lectura biológicamente relevante con versatilidad para abordar necesidades de cuantificación únicas. Las muestras de virus teñidas con los reactivos Combo Dye® o Virotag® se cuantifican después de una incubación de 30 minutos. El reactivo ComboDye® se basa en un enfoque de tinción dual que utiliza tintes fluorogénicos para detectar partículas de virus. El reactivo se puede utilizar para la cuantificación de todos los virus envueltos. La línea de productos de reactivos Virotag® se basa en un reconocimiento de partículas de virus impulsado por anticuerpos. Los anticuerpos seleccionados en los reactivos Virotag® están marcados con fluoróforos y son altamente específicos para los virus indicados.

Elija el reactivo óptimo para cada muestra de virus

Reactivo Virotag®

para el virus de la influenza estacional AEl sistema de detección Virotag® proporciona datos de misión crítica en tiempo real. Esta nueva tecnología permite la cuantificación directa y biológicamente específica de virus. utilizando un anticuerpo de alta afinidad marcado con fluorescencia que se une a un epítopo único expresado por su virus de interés.

Utilice los reactivos Virotag® para etiquetar sus muestras de virus y analizarlas en el instrumento Virus Counter®.
Permite el seguimiento en tiempo real del título de virus en su proceso:

  • Optimizar las condiciones de crecimiento
  • Maximice los rendimientos
  • Identifique los problemas antes

Kits de reactivos Virotag®

Codigo    

AAV2-3

para los serotipos 2, 3 del virus adenoasociado

BCVB

para el baculovirus

VSVG

para virus pseudotipados como Lentivirus o BacMam

INVA

Para el virus de la influenza estacional A

INVB

Para el virus de la influenza estacional B


Contact Specialist

Reactivo Combo Dye®

El sistema de detección Combo Dye® es un enfoque muy simple y universal para cuantificar virus envueltos con genoma de ADN o ARN monocatenario o bicatenario. Este reactivo universal se basa en un enfoque de cepa dual que identifica partículas virales intactas mediante una detección simultánea de la señal de proteína y ácido nucleico. El uso de tintes fluorogénicos elimina la necesidad de lavarse.

Contact Specialist

Familias de virus cuantificadas con éxito con Combo Dye®

Arenaviridae
Pichinde virus

Baculoviridae
Baculovirus

Coronaviridae
Coronavirus
Virus de la bronquitis infecciosa

Flaviviridae
Virus del Dengue
Virus del Zika

Filoviridae

Virus del ébola
Virus de Marburg

Herpesviridae

Virus del herpes simple I
Citomegalovirus

Orthomyxoviridae
Virus de la Influenza

Paramyxoviridae
Virus del sarampión

Virus de la enfermedad de Newcastle

Poxviridae

Virus de la viruela
Virus vaccinia

Retroviridae
Lentivirus
y-Retrovirus

Rhabdoviridae

Virus de la rabia
Virus de la estomatitis vesicular

Togaviridae
Chikungunya

Descargas

Poster

Rapid Total Particle Quantification for Viral Families With High Potential for Pathogenic Emergence

PDF | 949.7 KB

Poster - Rapid, Real Time Quantification of Adeno-Associated Virus Particles

PDF | 1.4 MB
Flyer

Virotag® INVA & Virotag® INVB Reagents

PDF | 711.5 KB

Application Note - Rapid, Real Time Quantification of Lentivirus Particles Using Antibody-Based Detection on the Virus Counter® 3100 Platform

PDF | 113.4 KB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Explore Sartorius

icon-light-bulb-on

Conocimiento

Saber más
icon-biostat-rm

Productos de Sartorius

Saber más
icon-validation-service

Servicios

Saber más