Acelere su proceso de control de calidad con pruebas rápidas basadas en ADN

El tiempo es fundamental en las pruebas de control de calidad. Cada día de espera para que se formen colonias es otro día que se ralentiza la fabricación, se detienen las líneas de producción o no se pueden tomar medidas correctivas a tiempo.

Aumente su sensibilidad con pruebas rápidas basadas en ADN

La sensibilidad es fundamental en las pruebas de control de calidad. Una contaminación microbiana no detectada debido a una baja sensibilidad conlleva un alto riesgo para la seguridad del paciente. Benefíciese de la alta sensibilidad de las pruebas basadas en ADN. Los recuentos de UFC subestiman la cantidad de microbios en una muestra. Esto se debe a que muchos microbios no se convertirán en una colonia (es decir, células estresadas o viables con VBNC pero no cultivables) y, además, muchos microbios tienden a formar aglomerados. Ambos escenarios conducen a una subestimación del recuento de UFC, que en teoría debería ser igual al número de células de la muestra.

Extracción de ADN

Detección de micoplasmas

Detección de bacterias

 Top down view of Sartorius Microsart ATMP Mycoplasma qPCR Mycoplasma Detection Kit. box and contents

Acelere su flujo de trabajo con nuestro kit de detección microsart ATMP Mycoplasma qPCR.

Con nuestros estándares de validación de microsart no infecciosos (estándares de 10 CFU), siempre estará seguro durante el proceso de implementación d...

Microsart® RESEARCH Bacteria garantiza la detección rápida de> 95% de todas las bacterias conocidas en 2 1/2 horas.