Kits de purificación de muestras

Dedique menos tiempo a purificar muestras y más tiempo a concentrarse en su experimento y sus datos

La purificación de la muestra es fundamental para el éxito de su experimento. La ciencia no se trata de purificar una proteína, un virus o una nanopartícula; se trata de responder a una pregunta biológica fundamental. Nuestras herramientas lo ayudan a disminuir el tiempo de purificación de la muestra mediante el uso de columnas de centrifugación personalizadas que ofrecen una purificación más rápida con flujos de trabajo más simples.

Dispensing protein samples into Vivapure spin columns for ion exchange purification - application image

Cromatografía de membrana Vivapure IEX

Reemplace la cromatografía en columna que requiere mucho tiempo por la cromatografía de membrana y purifique su muestra más rápido utilizando solo un...

lab purification filtration

Kit de concentración y purificación de virus Vivapure

Purifique adeno y lentivirus de forma rápida y segura en volúmenes de 20 ml a 1000 ml con nuestros kits listos para usar

Explore Sartorius

Laboratory Weighing Services

Sobre Sartorius

Productos de Sartorius 

Servicios