O mini sistema de purificação de água Arium® para água de laboratório tipo 1
Projetado para laboratórios com uma necessidade de água de laboratório inferior a 10 litros por dia.
Solicite orçamento gratuito
Saiba como o Arium® Mini transformará sua experiência de laboratório.
Projetado para oferecer desempenho puro
Os sistemas de água ultrapura Arium® oferecem uma variedade excepcionalmente ampla de sistemas modulares projetados para a produção de água ultrapura tipo I para cromatografia, espectrometria de massa e muitas outras aplicações. Para atender às suas necessidades de água ultrapura, você pode escolher entre três versões de modelo, o Arium mini, mini essential e o Arium pro.
Os benefícios de Arium® Mini
Oferece consistentemente alta qualidade da água para resultados confiáveis e reprodutíveis; opcionalmente disponível com lâmpada UV.
Dependendo do tipo de modelo, com a exclusiva tecnologia bagtank, para evitar problemas com a demorada limpeza do tanque.
Visor colorido ativado por toque com acesso direto a todas as opções importantes de distribuição.
Tamanho compacto com largura de 28 cm se adapta facilmente a qualquer ambiente de laboratório.
A versão do Arium® Mini correta para sua aplicação diária
| Água de alimentação | Arium mini | Arium mini essential | Arium mini plus |
Água da torneira | ✔ | ||
Água pré-tratada (linha RO | DI) | ✔ | ||
Água pré-tratada (do recipiente de suprimento) | ✔ |
| Água purificada | Arium mini | Arium mini essential | Arium mini plus |
Água tipo 1 | ✔ | ✔ | ✔ |
Água tipò 3 | ✔ |
| Formulários | Arium® Mini | mini essential | mini plus | Arium® Mini UV | mini essential UV | mini plus UV |
Preparação de tampão e meio de cultura | ✔ | ✔ |
Histologia | ✔ | ✔ |
Preparação de reagentes, amostras em branco, etc. | ✔ | ✔ |
ELISA (ensaio imunossorvente ligado a enzima) | ✔ | ✔ |
AAS GF-AAS (espectrometria de absorção atômica) | ✔ | ✔ |
Fotometria | ✔ | ✔ |
SPE (extração em fase sólida) | ✔ | |
IC (cromatografia iônica) | ✔ | |
ICP-MS (acoplado indutivamente com espectrometria de massa plasmática) | ✔ | |
GS-MS (cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa) | ✔ | |
HPLC (cromatografia líquida de alta eficiência) | ✔ | |
LC-MS (cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa) | ✔ |
O único sistema com tecnologia de bolsa integrada
Originalmente desenvolvido para a indústria farmacêutica, a bolsa descartável integrada no sistema de tanque ao lado do Arium® Mini protege a água pura armazenada de maneira intermediária de maneira confiável contra contaminação secundária.
A bolsa de 5 litros, composta pelo nosso material de filme S71, especialmente fabricado, é multicamada e compatível com os padrões ISO e USP de biocompatibilidade. Com a qualidade e a composição do Arium® Bag, você pode otimamente armazenar sua água pura pré-tratada para produção posterior de água ultrapura tipo 1.
Comparado aos tanques convencionais, a bolsa Arium® Bag descartável é fácil de trocar em menos de 5 minutos, permitindo que você renove facilmente seu tanque de armazenamento. Isso elimina não apenas a necessidade de uma limpeza demorada, mas também a necessidade de uma higienização perigosa. Além disso, a bolsa Arium® Bag integrada na lateral evita com segurança a contaminação secundária da água purificada, garantindo qualidade constante da água a longo prazo.
Operação conveniente para suas necessidades
Com tecnologia inteligente, o Arium® Mini garante proteção contínua contra contaminação secundária e, portanto, a mais alta qualidade da água em todos os momentos. O sistema fechado de bagtank regula automaticamente a equalização de pressão para que nenhum CO2 possa penetrar. Além disso, isso evita a contaminação por impurezas iônicas e mantém uma condutividade consistentemente baixa.
Como um benefício adicional, você se beneficiará da capacidade especialmente alta do cartucho, porque há menos demanda nos trocadores de íons. Além disso, você pode impedir a formação de um biofilme permanente e, portanto, eliminar a carga adicional de TOC. Dependendo de suas necessidades, você precisará substituir a bolsa somente a cada seis meses para começar de novo.
Arium® Mini Essential - o novo sistema de água de laboratório com torneiras de água DI
O novo sistema de água deionizada para laboratórios.
Seu laboratório fornece uma conexão que fornece água pré-tratada (RO | DI | EDI)? Depois, é melhor atender às suas necessidades diárias de água ultrapura tipo 1 com o novo Arium® Mini essential.
Esse sistema de economia de espaço será conectado diretamente à corrente de água desionizada do laboratório e, portanto, gerencia completamente sem tanques de armazenamento para armazenamento intermediário. A água de alimentação DI diretamente fornecida será imediatamente submetida ao processo de purificação da água ultrapura.
Com essa tecnologia, o novo Arium® Mini essential completa nosso portfólio de sistemas para purificação de água de laboratório tipo 1, fornecendo todas as inovações e benefícios da família de produtos Arium® Mini:
- Para um requisito de água ultrapura tipo 1 de 10 litros por dia
- Lâmpada UV opcional, especialmente para aplicações analíticas
- Visor colorido sensível ao toque para acesso intuitivo a todas as opções de distribuição
Sistema de água ultrapura orientada para a aplicação Arium® Pro
A série Arium® Pro personalizada e configurada
Os sistemas de água ultrapura Arium® Pro Tipo 1 inspiram seu design prático e orientado para a aplicação que facilitará o trabalho diário do seu laboratório. Eles entregam até 2 litros por minuto de consistência de alta qualidade Tipo 1.
Sistemas Específicos de Aplicação
A série Arium® Pro oferece a mais ampla seleção de sistemas orientados a aplicativos para uma adaptação ideal às suas necessidades específicas. A Sartorius oferece uma opção flexível de opções para que você possa selecionar o que é melhor para a sua aplicação, como um ultrafiltro integrado para aplicações bio e uma lâmpada UV para aplicações analíticas. Isso não apenas poupará dinheiro, mas também otimizará a qualidade dos seus resultados.
Medição absolutamente confiável de impurezas orgânicas
Especialmente para suas aplicações analíticas, o sistema também pode ser equipado com um monitor TOC. Esta unidade calibrada garante um monitoramento constante e confiável dos níveis de TOC.