アプリケーションのハイライト: Cubis® IIでのデータベースを用いた調・配合Qアプリ

これは、Qアプリの柔軟なテアーの公式(調・配合)と単一容器の公式(調・配合)の使用例の説明です。いずれのQアプリもレシピを作成し、共有データベースに保存する機能を持っています。これらのレシピは、レシピ名、すべてのコンポーネントの最小計量値、最大50個のコンポーネントで構成されています。各コンポーネントには名前と重量があります。重量はmg、g、kgで入力可能です。

Cubis IIの詳細はこちら

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム