アプリケーションハイライト:Cubis®(キュービス) 天びん マイクロチューブ用サンプルホルダー

最終更新日:2020年7月

概要

マイクロチューブは製薬系、ライフサイエンス系、化学系のラボでもっとも人気のあるチューブの一つですが、このようなチューブにサンプルをひょう量する場合には、フラットな標準ひょう量皿では簡単にはひょう量できないことがよくあります。円錐形の容器は、補助なしでは平らな皿に置くことができず、操作が煩雑になります。

Cubis® IIマイクロチューブ用サンプルホルダーは特別に設計されたひょう量皿です。サンプルを移し替える際に発生するサンプル損失のリスクをなくすことを目的とし、エルゴノミックデザインによるマイクロチューブや同様のチューブへのサンプルの直接ひょう量が簡単にできます。チューブを斜めに保持することで、容器開口部へのアクセスが良くなり、エルゴノミックデザインによるひょう量ソリューションを提供します。特定のひょう量作業でCubis® IIマイクロチューブ用サンプルホルダーを使用することで、一般的な使いやすさが向上するだけでなく、安定所要時間が短縮され、繰り返し性も向上します。

  • ドキュメントタイプ: アプリケーションハイライト
  • ページ数 : 4
  • 所要時間: 5分

PDFをダウンロード

主な内容:

  • Cubis® IIマイクロチューブ用サンプルホルダーでエルゴノミックデザインによるサンプルハンドリングを実現
  • マイクロチューブ用サンプルホルダーには多くの利点があります:
    • 優れた利便性
    • 磁気の影響を抑えることで繰り返し性が向上
    • 高品質で耐食性に優れたチタン素材
    • サンプルを簡単に直接ひょう量でき、 時間短縮とコスト削減を実現
    • サンプル損失のリスクを排除
    • QApp(ソフトウェア)を使用したワークフローガイド


このリソースは、以下の方々を対象としています:

  • ラボ管理者
  • ラボ技術者
  • 科学者
  • ラボアシスタント
  • 品質管理担当者
  • 製薬ラボ
  • ライフサイエンスラボ
  • 化学ラボ




使用可能なアプリケーション:

  • エルゴノミックデザインによるサンプルひょう量
  • サンプル調整
  • Cubis® IIマイクロチューブ用サンプルホルダー
  • Cubis® II天びん
  • QApp

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム