ピペットチップ

ピペッティングにおいて、正確な結果はピペットやチップのみに依存するわけではありません。むしろ、両者の適切な組み合わせと、ユーザーの快適さが結果を左右するのです。OptifitチップとSafetyspace™フィルターチップは、ザルトリウスのピペットと完全にマッチするように設計・製造されており、最大限の正確度と精度、そして人間工学を実現しています。

スタンダードチップ

オプチフィットチップは、ザルトリウスのピペットに完璧にフィットし、液漏れのないシーリングによって、最大限のピペッティング正確度と再現性を可能にします。チップトレイは色分けされているので、色分けされたザルトリウスのピペットに合わせて簡単に見つけることができます。

フィルターチップ

Safetyspace™フィルターチップは、従来のフィルターチップに比べて、サンプルとフィルターの間のスペースが広くなっています。これにより、高価なサンプルや伝染性のあるサンプルがフィルターを透過するリスクを事実上排除することができます。

Flexibulk バルクチップ

Flexibulk(フレキシバルク)は、これまでの市場にはなかった、まったく新しいコンセプトのチップ包装材です。チップを整然と積み重ねることで、従来のバルク包装に比較して、パックをかなりコンパクトにし、チップを素早く便利に取り出すことができます。

詳細を見る

最高の品質と純度

ザルトリウスは、最高の品質と純度基準を維持するために、ISO 8認証を受けたクリーンルーム環境でISO 14644-1に従ってピペットとディスペンサーチップを製造しています。最高のプラスチック素材のみが選択され、自動化された製造工程がGMPに沿って最初から最後まで厳格に管理される結果、人の手によるコンタミネーションを確実に防止します。ザルトリウスの品質管理システムは、ISO 9001、ISO 14001、ISO 13485に準拠しています。

  •     DNaseフリー、RNaseフリー、エンドトキシンフリーの製造プロセスにより、サンプルを確実にコンタミネーションから保護
  •     素材の純度を確保するために、原料に最高品質の純ポリプロピレンを使用
  •    100%のトレーサビリティーを実現するために、チップパッケージ(チップラックを含む)にロット番号を付与

DNaseフリー、RNaseフリー、エンドトキシンフリーであることを確認するために、独立したラボがシングルトレイとリフィルパックのチップの全ロットをチェックしています。ロットごとの純度証明書は、ザルトリウスのウェブサイトからダウンロード可能です。

ピペッティングと分注のザルトリウスのソリューションについて知る

機器サービス

ザルトリウスは、キャリブレーション、メンテナンス、修理サービスの包括的なリストを提供し、リキッドハンドリング機器の寿命を延ばし、継続的な正確度と精度を保証します。

詳細を見る


デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。