Flexibulk チップパック
特長とメリット
OptifitチップはFlexibulkパックの中に
Flexibulkパックのチップは、チップラックやリフィルパッケージで販売されている他のザルトリウス Optifitチップと同じ高品質です。Optifitチップには以下のメリットがあります:
- ザルトリウスのピペットとの完璧なフィット感と密閉性により、最高の正確度と精度を確保
- Picus® Nxt、Picus®、eLINE®、Mline®、Proline® Plusに搭載されたOptiload(オプチロード)機能により、人間工学に基づいた軽快なチップの脱着を実現
- 他のほとんどのブランドのピペットとの互換性
- Flexibulk PET(ポリエチレンテレフタラート)パックを含む原料は、エネルギー廃棄物としての使用に100%適合
- 品質基準ISO9001、ISO14001、ISO13485に準拠
Ordering Information
Optifit Tips, Flexibulk
| Order Code | Volume Range (μl) | Length (mm) | Purity Level | Quantity (tips) |
|---|---|---|---|---|
| LH-B790204 | 0,5-200 | 51 | Free of RNase, DNase and endotoxins | 960 |
| LH-B790354 | 5-350 | 54 | Free of RNase, DNase and endotoxins | 960 |
| LH-B791004 | 10-1000 | 71,5 | Free of RNase, DNase and endotoxins | 480 |
| LH-B791024* | 10-1000 WB | 68,5 | Free of RNase, DNase and endotoxins | 480 |
| LH-B791204 | 50-1200 | 71,5 | Free of RNase, DNase and endotoxins | 480 |
* Tip with a wide bore/opening for better dispensing of difficult samples, such as viscous liquids.
Optifit Tips, Standard Bulk Packages
The Optifit Tip volumes of 10 μl, 5 ml and 10 ml are available in standard bulk packages.
| Order Code | Volume Range | Length (mm) | Purity Level | Quantity (tips) |
|---|---|---|---|---|
| 790014 | 0,1-10 μl | 31,5 | - | 1000 |
| 780300 | 0,1-5 ml | 150 | - | 100 |
| 780308 | 0,1-5 ml | 150 | - | 1000 |
| LH-780316 | 1-10 ml | 155 | - | 250 |
ダウンロード
- コンパクトで便利なFlexibulkチップパック PDF | 498.7 KB