Picus® Nxt 電動ピペット

Picus® Nxt 電動ピペット

Picus® Nxt の特徴

人間工学に基づいた効率的かつ安全な設計

ピペットに以下のような品質を求めていて、妥協する気がない?

  •     負荷による怪我のリスクを軽減する持ちやすさ
  •     最も厳しいラボ規則に準拠している
  •     作業を高速化する
  •     正確な結果の取得を毎回支援してくれる

もし答えがイエスならば、Picus® Nxtを選ぶべきです。受賞歴のある の優れたデザインを継承し、最も厳しいラボ規制に準拠するための認証と新たに追加された安全機能により、これらの要件をすべて満たしています。

Picus® Nxt の資料・情報を見る

特徴・利点

ラボの規制への準拠

  • 3点校正認定証(ISO 17025、ISO 8655)は、最も厳しい規制に準拠
  • 必要になればアラートが出るメンテナンスとキャリブレーションのリマインダー
  • 設定とピペッティング・プロトコル・メモリを高度なパスワード保護
  • ピペットの使用を防止したい場合(例:ピペットが汚染されている)、ピペットをロック

手への負担の小ささ

  • 独自の軽量化(わずか100 g)と流線型のデザインでピペット操作が楽々
  • 便利な位置にあるソフトタッチの操作ボタンと電子チップの排出機能が、筋肉の負担を最小化
  • Picus® Nxtの快適なハンドルデザインとフィンガーフックにより手に軽くフィット

信頼性の高い結果を実現

  • 電動のピストン制御とブレーキが、ユーザーのスキルレベルに関係なく、正確かつ精度の高いピペッティング結果を保証
  • 繰り返せるブローアウト機能により、最後の一滴まで分注可能にし、サンプルの完全な回収を確保
  • 独自のプレートトラッカーにより、マイクロウェルプレート分注の信頼性が向上
  • セーフコーンフィルターが費用対効果の高い汚染防止を実現

作業を高速化

  • 独自の調整ホイールにより、非常に迅速な音量設定とメニューナビゲーションが可能
  • 希釈・滴定からシリアル分注までピペッティング作業を迅速かつ簡単にする幅広いピペッティング・モード
  • ルーチンのピペッティングシーケンスを高速化するユーザー定義可能なプロトコル
  • さまざまな言語オプションを備えた直感的なユーザーインターフェース:英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、中国語

技術的特徴

  • シングルチャンネルモデルは0.2 μl~10,000 μl、マルチチャンネルモデルは0.2 μl~1,200 μlの容量範囲をカバー
  • 9つのピペッティング・モードと7つの追加モード
  • 1点、2点、3点での校正調整が可能
  • メンテナンスとキャリブレーションのリマインダー
  • オートクレーブ可能な下部パーツ(1200 μlモデルを除く)
  • 充電スタンドまたはマイクロUSBケーブルでの充電
  • USB充電ケーブルを接続した状態での作業継続が可能
  • リチウムポリマーバッテリーにより約1時間で充電が可能

ピペッティングの資料

ピペッティングの資料

ポスター: 電動ピペットを使いこなすために

ポスターをダウンロードして、電動ピペットを使ったピペッティングに関する貴重な情報をご覧ください

Improving Accuracy in Serial Dilutions Using the Electronic Pipette

最新の実験テクニックにキャッチアップしておく必要があります。ここにあるScience's Guide to Basic Laboratory Techniquesで、スキルを再確認できます。

Picus® / Picus® Nxt のカタログ

Picus® / Picus®  Nxt 電動ピペットのカタログをダウンロードする

詳細な情報を請求する

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。