生細胞イメージング解析システム: Incucyte® S3
Incucyte® S3生細胞解析システムは、生理学的に適切な環境における細胞の自動撮像と解析により、研究をさらに発展させます。
最大2つの蛍光およびHD位相イメージングチャンネルを同時に使用することにより、細胞の健康状態から複雑な機能アッセイまで、すべてのサンプルでより多くの情報を確認し、より多くのアプリケーションを探索することができます。
主な特長
- 充実したアプリケーションパッケージ
- リモートネットワーク機能と無制限ユーザーライセンスによるマルチユーザー・マルチアプリケーションサポート
- GreenとRedの2色とHD位相コントラストイメージング
- 4倍、10倍、20倍の対物レンズを自動ターレットに搭載
- 3枚の交換可能な容器トレイ(プレートで6枚分)により700種類以上の容器をサポートし、フラスコ、ディッシュ、スライド、マイクロプレートに対応
感受性の高い生細胞でも、数日、数週間、数ヶ月間に渡り、24時間体制の解析を可能にします。
Incucyte® S3生細胞解析システムと関連試薬、消耗品、ソフトウェアを用いることで、ハイレベルな洞察を取り逃すことが無くなります!
Incucyte® S3を見る

Incucyte® S3の特長
Incucyte® S3で細胞が「いつ」「何をしているか」を確認する
主な特長
Incucyte® S3アプリケーション
Incucyte®の一連のライブセルアプリケーションで、より迅速な発見を体験できます。時間依存性および細胞依存性の処理効果を観察することで、パスウェイやメカニズム研究のための形態学的および表現型の変化をリアルタイムで把握することができます。
細胞を培養した瞬間から調査を開始できます。プライマリー細胞、幹細胞由来培養、患者由来細胞、組換え細胞株など、希少な細胞や高価な細胞を扱う場合でも、細胞の維持と改変のあらゆる段階で細胞の形態や表現型を定量し、検証することができます。
さらにこれらのアプリケーションは、幅広い表現型の細胞ベースアッセイの解析を可能にします。
Incucyte®アッセイから得られる知見により、情報に基づいた意思決定、ワークフローの迅速な最適化、複雑なライブセルアッセイの効率的な研究が可能になり、次なる発見を加速します。
Incucyte®の一連のライブセルアプリケーションで、お客様の次の発見を加速させましょう
イメージング可能な容器について
Incucyte®生細胞解析システムは、現在700種類以上の培養容器に対応しています!6ウェルから384ウェルのマイクロタイタープレートから標準的な組織培養フラスコまで、Incucyte®はライブセルイメージングと解析のニーズをサポートします。
S3 製品仕様
カテゴリー | 属性 | 説明 |
---|---|---|
光学系 | 蛍光チャンネル | 2 |
光学モジュール | Green/Red (Standard) | |
ラベルフリーHD位相イメージング | ||
対物レンズ | 4倍、10倍、 20倍(すべて付属) | |
対物レンズの自動化 | 自動ターレット | |
マルチユーザー対応 | リモートネットワーク機能無制限 無料ユーザーライセンス | |
インキュベーション | インキュベーターサイズ | 200 L以上が必要 |
42℃までインキュベーション | ||
ソフトウェアモジュールの互換性 | Incucyte® Cell-by-Cell Incucyte® Spheroid Incucyte® Cell Migration Incucyte® Chemotaxis Incucyte® Neurotrack Incucyte® Angiogenesis Incucyte® AI Cell Health | |
培養容器と容量の互換性 | 交換可能トレイ | 3 |
マイクロプレート容量(枚数) | 6 | |
マイクロプレート種類の互換性 | 6、12、24、48、96、384ウェル | |
フラスコ適合性 | T-25、 T-50,、T-75、 T-100、T-175、T-225 | |
その他の実験器具の適合性 | 35 mm、60 mm、100 mm、150 mmディッシュおよびチャンバースライド | |
コンピューティングおよびストレージ | オペレーティング・システム | 64-bit Windows 10 |
コントローラーのデータストレージ | 27.3 TB | |
拡張可能RAIDストレージ | Incustoreで32.7TBのストレージを追加可能 | |
コントローラーのメモリ | 64 GB |
Related Products
Live Cell Imaging and Analysis Solutions
Incucyte® S3 Resources
Featured Resources
ライブセルイメージング・解析装置に関するFAQ: Incucyte®S3
蛍光チャンネルは、装置モデルによって異なります。Incucyte®S3は2 色の Green/Red 蛍光と HD 位相差イメージングを搭載 していますが、より長い波長でのイメージングを必要とする感受性の高い細胞の研究においては、別途Orange/NIR光学モジュールを購入することも選択できます。
Incucyte®の全モデルで、無制限の無償ユーザーライセンスによるマルチユーザーサポートを提供しています。さらに、複数のアッセイを異なるチャンネルで並行して実行し、画像化することができます。ただし、 Incucyte® SX5とS3のみが、異なる画像取得頻度の独立した容器スケジュール機能に対応しています。
Incucyte®自体はインキュベーターではありませんが、標準的な組織培養インキュベーター内に設置されるため、細胞は生理学的に適切な環境に維持されます。 Incucyte® SX1には、200 L以上のインキュベーターが必要です。
Incucyte®S3 は、貴社に最適な装置です。Incucyte®S3は、Incucyte® SX5 と同じ最大スループットですが、蛍光色はGreenとRedだけでなく、位相チャンネルもサポートしています。