Unisart® ニトロセルロースメンブレンで診断キット性能を向上
ポイントオブケア(POC)および迅速抗原検査(RAT)に用いる高品質なニトロセルロ-スメンブレンに常に選ばれるUnisart® CNメンブレンの比類のない性能と品質の一貫性をご覧ください。通常のラテラルフロ-テストでも、マルチプレックスアッセイを開発している場合でも、Unisart®メンブレンは優れた信頼性と精度をご提供します。
メンブレン選択ガイド
ラテラルフロ-アッセイやマルチプレックスに最適なUnisart® CNメンブレンの選び方。
Unisart®ニトロセルロ-スメンブレンの詳細を見る
Unisart® ラテラルフロ-メンブレンで市場投入までの時間を短縮
Unisart® CNメンブレンは、信頼性の高いキャピラリ-速度、高いタンパク質結合、均質な厚さ、滑らかで欠陥のないメンブレン表面で知られています。これらの機能は、迅速かつ効率的なIVDアッセイの開発と高品質のラテラルフロ-テストストリップに不可欠です。
マルチプレックス アッセイの為のUnisart StructSure®
Unisart StructSure®メンブレンは、次世代の多項目同時測定用に設計されており、比類のない精度と効率性を提供します。
マルチプレックス機能:単一のサンプルから複数のタ-ゲットを同時にテストし、同じ条件下で並行して進行するテストを実現します。
小型化:精度を損なうことなく、総合的にアッセイ時間を短縮できます。
シグナル強度の向上:タンパク質シグナル強度の向上により、より明確な結果が得られ、キャプチャ-分子の必要量を減少。全体的なコストが削減されます。
| 製品 | 3-チャンネル S-シェイプUnisart StructSure® | 4-チャンネル S-シェイプUnisart StructSure® | 5-チャンネル S-シェイプUnisart StructSure® | 6-チャンネル S-字シェイプUnisart StructSure® |
|---|---|---|---|---|
| ストラクチャ-量/巻 | 10000 | 8000 | 7000 | 6000 |
| チャンネル幅 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| チャンネル長 | 26.2 mm | 26.2 mm | 26.2 mm | 26.2 mm |
| ストラクチャ-幅 | 8.2 mm | 10.2 mm | 12.2 mm | 14.2 mm |
| ロ-ル幅 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| ロ-ル長 | 約 85 m | 約 85 m | 約 85 m | 約 85 m |
| バッキング材 | 100 µm ポリエステル、透明 | 100 µm ポリエステル、透明 | 100 µm ポリエステル、透明 | 100 µm ポリエステル、透明 |
| 製品番号(1巻包装) | 3UN14ER103S01WS | 3UN14ER084S01WS | 3UN14ER075S01WS | 3UN14ER066S01WS |
| 製品番号(5巻包装 | 3UN14ER103S01WSB | 3UN14ER084S01WSB | 3UN14ER075S01WSB | 3UN14ER066S01WSB |
なぜUnisart®メンブレンは選ばれるのですか?
Unisart® メンブレンの優れたロット間およびロット内の一貫性により、正確な結果、一貫したライン視認性、テストパフォ-マンスの向上、製造コストの削減、市場投入までの時間の短縮が保証されます。
ニトロセルロ-スメンブレンの最初の工業メ-カ-として、当社は広範な専門知識を活用して、最先端の製造において継続的な改善を推進しています。これにより、高品質のUnisart®メンブレンを信頼性の高い大規模に供給できる能力を確保しています。
すべてのUnisart®メンブレンは、ISO 9001認定の品質管理システムに準拠して、ドイツのゲッティンゲンで開発および製造されています。すべてのメンブレン製品は、当社の厳しい品質基準を満たすために、厳格な社内テストを受けています。
すべてのUnisart®メンブレンは、材料、生産ステップ、およびQCテストに関するデータを簡単に取得できるように、包括的なラベリングを実施しており、完全なトレ-サビリティを確保します。 さらに、EU REACHに準拠しているため、ラテラルフロ-テスト製造企業の規制に対応する効率が向上し、EU市場への上市が確保されます。
資料
解説ビデオ
ラテラルフロ-アッセイ性能の向上のための適切なディスペンサ-設定方法
ラテラルフロ-メンブレンは、アッセイの特定の要件に合わせて調整することで、その性能を最適化することができます。このプロセスの重要な部分は、タンパク質ラインのプリンティング条件を最適化することです。3つのプリンティングパラメ-タを慎重に設定することは、ラテラルフロ-テストの性能向上のためにとても重要です。
- プリンティング レ-ト
- タンパク質濃度
- プリンティング速度
Unisart®体外診断薬用メンブレンの物理的特性の測定方法
このトレ-ニングビデオでは、Unisart®ニトロセルロ-ス(CN)メンブレンの物理的特性を測定する方法を紹介します。。厚さとキャピラリ-速度の測定方法を学びます。
ラテラルフロ-アッセイ用のUnisart®診断用メンブレンの選び方
このビデオでは、アッセイに適したメンブレンを選択するためのプロセスを紹介します。主な項目については、以下をご覧ください。
- アッセイタイプ
- アッセイ時間
- サンプル粘度
- アッセイ感度
よくある質問
当社の保管推奨に従って保管した場合、Unisart® MembranesおよびUnisart StructSure®メンブレンは、製造日から3年間の保証期間があります。保証期限は、各分析証明書に記載されています。
PVDFやPTFEのようなポリマ-メンブレンとは異なり、Unisart®のニトロセルロ-スメンブレンは根本的にフッ素化誘導体を含んでいません。パ-フルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物は、PFC、PFAS、PFOA、PFOS、PTFEとも呼ばれ、製造工程では意図的に使用されていません。
Unisart®メンブレンは、15〜25°Cの一定温度と40〜60%の相対湿度で保管することをお勧めします。いずれにせよ、メンブレンは直火、熱源、光、化学蒸気から遠ざける必要があります。
メンブレンロ-ルは元の包装に保管し、専用の保管場所に未開封状態で保管することをお勧めします。保護紙付きメンブレンロールは、内袋包装(プラスチックパウチ)に梱包されています。内袋包装のマテリアルは、外箱包装(段ボール箱)に梱包されています。
保護紙には重要な機能があります。したがって、使用前に保護紙がメンブレンロ-ルから取り外されないようにする必要があります。保護紙は、Unisart®メンブレンの分解速度を大幅に低減します。すべてのUnisart®メンブレンは、独自にこの保護紙を用いてて販売されています。
Unisart®メンブレンを取り扱うときは、メンブレンの汚染を防ぐために、十分な換気を確保し、直接皮膚に触れないようにしてください。さらに、化学物質を放出する可能性のある材料への長時間の直接接触は避けるべきです。これらの物質は、濡れ性などの重要なメンブレン特性を変化させる可能性があります。
ザルトリウスは、Unisart® CNメンブレンシリ-ズの中で5つの異なるメンブレンタイプを用意し、幅広いサイズを提供しています。 パンフレットをダウンロ-ドしてください。.
一部の商品はザルトリウスのeショップで販売されており、オンラインで注文できます。ご希望の商品が含まれていない場合は、unisart@sartorius.com までお問い合わせください。