HPLC用などのサンプル調製ソリューション
革新的な発見:迅速かつシンプルに
ザルトリウスの分析サンプル用の調製ソリューションは、ザルトリウスの伝統ある品質と信頼性を設計の知見と組み合わせて、高圧液体クロマトグラフィー(HPLC)、液体クロマトグラフィー–質量分析、イオンクロマトグラフィー(LC-MS、IC)、誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS)のろ過ソリューションで最高のものを提供します。
- 高速でシンプル、経済的
- 低い保持容量で最大限の回収率
- 浸出物と抽出物はほぼゼロ
8つのサンプルを同時に、しかも数秒でろ過
分析用サンプルの清澄化を強力にサポートするClaristep®ろ過システム
清澄化によるサンプル調製は、ほぼすべての分析技術の前に必要不可欠なステップですが、高圧液体クロマトグラフィー(HPLC)のような技術にとっては特に重要です。クロマトグラフィーカラムの完全性を維持し、カラムの動作寿命を最大限に延ばすために不可欠です。今日の機器では、より少量のサンプルを使用し、より高い感度を持っているため、清澄化装置は保持容量が最小限で、実験サンプルを浸出物や抽出物で汚染しないことが求められます。
ザルトリウスは、HPLCとその関連システムのために、使いやすく、簡単な新しいろ過システムを開発しました。ステーションとろ過ユニットで構成されるマニュアルのClaristep® ろ過システムは、サンプルを清澄化するための新しい方法を提供し、以下の多くの利点を持っています:
- 迅速かつ効率的に、数秒で最大8サンプルを同時にろ過
- 人間工学に基づいたデザイン、浸出物や抽出物がほぼゼロ
- 簡単、シンプル、シリンジ不要
- パワーレス、真空源も電源も必要なし
- 少量サンプルに最適(容量:60 μL~600 μL)
- 最大限の回収率(ホールドアップ量30 μL)
メソッドを整理する
クリーンでエコなMinisart® RCシリンジフィルター・ソリューションとサンプル調製用のその他のメンブレンオプション
ザルトリウスのMinisart® RCシリンジフィルターは、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)に代わる優れた、環境に優しいエコな製品です。PVDFと同様にHPLCのサンプル調製に適しており、多くの場合、PVDFより優れています。RC(セルロース膜)素材はクリーンで(ろ過中の浸出物や抽出物がほぼゼロ)、PVDFよりも万能で利便性が高いです。速乾性のポリアミドメンブレンを使用したMinisart® NYと、疎水性のPTFEを使用した非常に汎用性の高いMinisart® SRPがポートフォリオを締めくくっています。HPLCサンプル調製にPVDFベースのシリンジフィルターを使用しているならば、今がメソッドを整理するチャンスです。Minisart®フィルターに切り替えましょう。ザルトリウスだけが提供する、より優れた、よりクリーンなソリューションです。
- 分析対象物の低吸着量
- 最大限の化学的適合性
- 最小限の抽出物・浸出物
アプリケーションノートをダウンロードする
Impact of the Claristep Filtration System on Recovery and Adsorption of Various Therapeutic Proteins at Low Sample Volumes
Preparation of Particle-Containing and Viscous Food Samples With the Claristep® Filtration System