アプリケーションノート:細胞株開発のためのハイスループットなナノウェルベースの画像検証クローニング

ハイスループットなナノウェルベースの画像検証クローニング技術(HT-NIC)は、医薬品生産細胞株クローンの迅速な作製を可能にする新しい手法です。クローンは、堅牢なインプロセスの画像検証でモノクローナリティを担保しながら、1回のクローン作成ラウンドで作製されます。

この統合されたモノクローナリティとクローンの生存率評価、および96または384ウェルプレートへのクローン移植後の業界をリードする増殖率を実現したことにより、CellCelectorシングルセルクローニングテクノロジーは次世代のシングルセルクローニングアプローチを代表するものとなっています。従来の方法をはるかに超え、限界希釈法(LD)、蛍光活性化セルソーティング(FACS)、シングルセルプリンティング技術に代わる優れた方法を提供します。この特許出願中の方法は、ProBioGen AG および他の CellCelector Flex のお客様と共同で開発・検証されています。

詳しくはPDFをダウンロードして、ぜひご確認ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム