アプリケーションノート:抗体発見のための完全自動化された画像ベースのクローンおよびシングルセルのスクリーニングと単離
ハイスループットなナノウェルベースの画像検証クローニング技術(HT-NIC: High-Throughput Nanowell-based Image-veri ied Single Cell Cloning)は、CellCelector Flexと当社のナノウェルプレートを組み合わせたモノクローナルな高生産クローンを識別するために開発した新しい技術です。
この新しい技術を使用すれば、クローンを選択する前に効果的に評価・検証することができるようになります。1週間以内で、シングルセルプールからモノクローナルで生存力のある、生産性の高いコロニーが得られます。大量のプレートに頼って勝敗を決めるのではなく、実際のデータを使ってクローンの将来を確実に予測することができます。これにより、消耗品や培地のコスト、インキュベーターのスペース、そして何よりも貴重な時間を節約することができ、失敗や2周目のクローニングラウンド、および不必要な手順を避けることができます。
詳しくはPDFをダウンロードして、ぜひご確認ください。