Novo programa para inicialização de laboratórios New Lab Start-Up: tudo começa aqui

Começar um novo laboratório é muito emocionante, mas também muito desafiador. São quatro paredes vazias esperando para serem equipadas com itens essenciais como pipetas e balanças, além de instrumentos avançados para a realização de ensaios de rotina. Com tantas escolhas a fazer, por onde começar? Em que marcas você confia?

O novo programa de startup ou inicialização de laboratório elimina desafios para colocar seu laboratório em funcionamento rapidamente. Fornecemos uma ampla variedade de instrumentos, consumíveis e serviços nos quais cientistas de todo o mundo confiam. Além das ferramentas de última geração, nossa equipe de especialistas técnicos e de aplicação está disponível para ajudá-lo a projetar o fluxo de trabalho ideal e fazer o melhor uso do espaço e do financiamento disponíveis.

Sabemos que construir um novo laboratório do startup ao funcionamento pleno leva tempo, por isso ofereceremos 6 meses de preços especiais após sua primeira compra, pedidos fáceis no eShop e uso do aplicativo My Sartorius para simplificar o processo desde o pedido até a entrega. Assim que sua remessa chegar, você poderá contar com suporte contínuo para instalação, validação e testes para que possa começar a realizar seus primeiros experimentos.

Pronto para construir seu laboratório? O programa Sartorius New Lab Start-Up está aqui para você. Tudo começa aqui.

Contate-nos para iniciar seu projeto

O novo programa Lab Start-Up está disponível para a Argentina, Brasil e México.

Como funciona

icon-clipboard

Passo 1:

Preencha suas informações de contato

Passo 1:
icon-handshake

Passo 2:

Fale com o nosso representante de vendas e com nossa equipe de aplicação para avaliar como equipar seu laboratório.

Passo 2:
icon-building

Passo 3:

Prepare seu laboratório e aproveite seis meses de preços especiais personalizados especificamente para você.

Passo 3:

Benefícios

Independentemente do tipo de laboratório que você está montando, você pode aproveitar as vantagens do nosso programa de startup de novo laboratório para ter acesso a grandes descontos, especialistas de campo e uma experiência tranquila do início ao fim:

  • Portfólio abrangente da Sartorius de itens essenciais e instrumentos de laboratório
  • Preço especial personalizado de 6 meses a partir da data do seu primeiro pedido
  • Pedidos no eShop disponíveis com seu preço especial
  • Frete grátis para todos os 6 meses do programa NLSU
  • Fácil gerenciamento e rastreamento de pedidos com o aplicativo My Sartorius 

Um portfólio completo de produtos e serviços para o startup de seu laboratório

Balanças de Laboratório

Balanças e outros instrumentos de medição em laboratório, disponíveis em uma ampla variedade de legibilidade e com muitos recursos diferentes.

Água de laboratório

Nossos sistemas de purificação de água de laboratório Arium® apresentam um design prático e orientado para a sua aplicação.

Pipetas e ponteiras

As pipetas e ponteiras para pipetas da marca Sartorius elevam sua pipetagem a um nível totalmente novo, garantindo resultados repetíveis e confiáveis.

Filtração de Laboratório

A Sartorius combina sua ampla gama de conhecimento de aplicação e de produtos inovadores para garantir processos de filtração e purificação fáceis e eficientes.

Microbiologia

Beneficie-se da experiência de longa data da Sartorius em controle de qualidade microbiológica, melhore o desempenho e melhore a segurança de seus processos.

Interferometria de Biocamada

Há mais de 15 anos os instrumentos Octet® têm sido um padrão na indústria para análise molecular sem rótulo no desenvolvimento e fabricação de produtos biológicos.

Citometria de Fluxo

Nossos citômetros de fluxo com design intuitivo podem levar você da amostra molecular até dados biologicamente relevantes mais rapidamente do que qualquer instrumento no mercado.

Análise de células vivas

O sistema de análise de células vivas Incucyte® foi projetado para capturar com eficiência as alterações celulares onde elas acontecem - na incubadora.

Cell Selection Retrieval instrument cellcelector flex

Seleção e recuperação de células

A plataforma CellCelector é um sistema de coleta e imagem celular totalmente automatizado.

RUO Cytokines Cell Culture vials

Fatores de crescimento e citocinas somente para uso em pesquisa (RUO)

Nossas citocinas e fatores de crescimento são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade, garantindo alta pureza e eficácia, proporcionando consistência lote a lote e baixa endotoxicidade.

Serviços

Oferecemos um portfólio completo de serviços, desde projeto conceitual, testes e pesquisas contratuais e engenharia detalhada.

Aplicações científicas para sua pesquisa 

Que tipos de laboratórios a Sartorius tem experiência para ajudar a criar?

Com uma presença cada vez maior, a Sartorius se estabeleceu como líder de mercado em laboratórios de Controle de Qualidade e P&D. Nossa experiência abrange uma ampla gama de tipos de mercado, incluindo, mas não se limitando a:

  • Agricultura
  • Automotivo & Outras Máquinas
  • Químico & Petroquímico
  • Organizações de Pesquisa, Teste e Fabricação por Contrato (CRO/CTO/CMO)
  • Testes Ambientais (Água, Solo & Ar)
  • Alimentos & Bebidas, incluindo Alimentos Cultivados
  • Governo Hospitais & Farmácias de Manipulação
  • Doenças Infecciosas
  • Dispositivos Médicos, incluindo Diagnósticos Intravenosos 


  • Farmacêuticos Não Estéreis (Cosméticos, Cuidados Pessoais, Nutracêuticos)
  • Farmacêutico, Biotecnologia, Biossimilares, Vacinas, mRNA
  • Terapias de Proteínas, Célular e Gênica
  • Semicondutores & outros eletrônicos, incluindo Baterias
  • Universidades, Faculdades & outras Instituições Acadêmicas

Perguntas Frequentes

Cada laboratório é diferente e tem necessidades específicas. Existem, no entanto, equipamentos considerados essenciais. Quer o seu laboratório seja um laboratório analítico, ou um laboratório de microbiologia, ou um laboratório de biotecnologia e até mesmo um laboratório de P&D, você precisará de pipetas, uma balança, um sistema de água e equipamentos de filtração. Os equipamentos de filtração podem ser filtros de seringa, concentrador de produto ou filtros de membrana de 47 mm. 

O programa Sartorius New Lab Start-Up é adaptado às necessidades específicas do seu laboratório, já que não existem dois laboratórios iguais (mesmo os laboratórios em seu prédio). Este programa foi projetado para fornecer benefícios por seis (6) meses a partir da data do seu primeiro pedido.

Abaixo está uma lista dos termos e condições do programa Sartorius New Lab Start-Up:

  • Iniciar um novo laboratório, expandir um laboratório existente, renovar um laboratório existente, mudar para um novo local ou receber a primeira bolsa de investigação
    • Sujeito à aprovação da Sartorius
  • Seis (6) meses de benefícios a partir da data da primeira encomenda
  • Uso do aplicativo My Sartorius
  • Compras no eShop dentro dos seis meses de configuração dos benefícios. Após 6 meses, novos preços negociados estarão disponíveis
  • Aplicam-se os Termos e Condições Padrão da Sartorius
  • Durante os seis meses do programa New Lab Start-Up, nenhuma outra oferta ou promoção estará disponível, exceto a garantia do produto

A Sartorius está disponível para coordenar com seu grupo de projeto de construção/instalação para garantir que todos os requisitos de utilidade/espaço sejam atendidos. No momento, a Sartorius não oferece projetos específicos para nenhum tipo de laboratório.

Começar um novo laboratório do projeto de startup ao funcionmento às vezes é uma tarefa difícil, desde o local das instalações até o desenho do prédio, utilidades e equipamentos. A Sartorius oferece orientação e orientação para as necessidades do seu laboratório; Lista de verificação de inicialização de novo laboratório. Juntamente com nossos especialistas regionais que podem fornecer treinamentos e serviços para você começar e mantê-lo atualizado. My Sartorius para fornecer uma visão geral personalizada sobre informações, serviços e funcionalidades para suas interações diárias com a Sartorius.

Por último, à medida que você cresce, nós cresceremos com você. Todos os produtos de laboratório da Sartorius estão disponíveis para você durante os primeiros 6 meses do programa New Lab Start-Up e após esta data. Basta entrar em contato com seu representante da Sartorius e juntos podemos explorar as opções para suas necessidades crescentes.

A Sartorius oferece uma ampla gama de serviços diferenciados para ajudar qualquer laboratório a começar a produzir resultados o mais rápido possível. Desde a instalação dos equipamentos, protocolos de validação até a execução da validação, contratos de manutenção e planos de manutenção. A Sartorius também possui uma rede global de gerentes de serviços técnicos para ajudar com qualquer dúvida sobre equipamentos ou aplicações que você possa ter. Além de nossas equipes de serviço, a Sartorius oferece diversos programas de treinamento disponíveis pessoalmente ou virtualmente para ajudar a aumentar sua confiança na utilização dos produtos.

Ao adquirir equipamentos para o seu laboratório, é sempre importante considerar uma infinidade de fatores, como:

  1. Requisitos de aplicação
  2. Requisitos regulamentares
  3. Conectividade com sistema baseado em Sistema de Gerenciamento de Informações Laboratoriais (LIMS)
  4. Manutenção e Validação
  5. Suporte a aplicações, técnicos e equipamentos
  6. Custo total de propriedade
  7. Confiança do mercado na marca

Como fornecedora líder internacional de equipamentos e soluções de laboratório há mais de 150 anos, a Sartorius acredita na capacitação de cientistas e engenheiros para simplificar soluções por meio de nossos diversos produtos e serviços.

Com uma presença cada vez maior, a Sartorius se estabeleceu como líder de mercado em laboratórios de Controle de Qualidade e P&D. Nossa experiência abrange uma ampla gama de tipos de mercado, incluindo, mas não se limitando a:

  • Agricultura
  • Automotivo e outras máquinas
  • Química e Petroquímica
  • Organizações de pesquisa, teste e fabricação contratadas (CRO/CTO/CMO)
  • Testes Ambientais (Água, Solo e Ar)
  • Alimentos e bebidas, incluindo alimentos cultivados
  • Governo
  • Hospitais e farmácias de manipulação
  • Doenças infecciosas
  • Dispositivos médicos
  • Produtos farmacêuticos não estéreis (cosméticos, cuidados pessoais, nutracêuticos)
  • Farmacêutico, Biotecnologia, Biossimilar, Vacina, mRNA
  • Terapias Proteicas, Celulares e Genéticas
  • Semicondutores e outros eletrônicos, incluindo bateria
  • Universidades, faculdades e outras academias

O custo geral de um laboratório varia, pois há uma série de fatores a serem considerados. Sendo esta a disponibilidade de espaço geral e utilidades, qual aplicação é mais crítica para o laboratório para começar, existem outras aplicações que serão realizadas dentro do laboratório.

O programa Sartorius New Lab Start-Up foi projetado exatamente por esse motivo. Dentro dos 6 meses deste programa, você tem acesso a toda a plataforma Sartorius. Isso lhe dá flexibilidade para se concentrar na primeira aplicação (equipamentos, consumíveis e serviços) e, quando estiver pronto, podemos trabalhar juntos na próxima aplicação. Mesmo após os 6 meses deste programa, continuaremos a ajudá-lo a expandir para atender às necessidades cada vez maiores do seu laboratório.

A Sartorius possui empresas de empréstimo que podemos recomendar para a compra de seu equipamento de laboratório em determinadas regiões. Verifique com seu representante de vendas se essa opção está disponível e, em caso afirmativo, podemos ajudar a iniciar o processo com você.

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Contate-nos para o startup do seu laboratório