Acelere seu processo de controle de qualidade com testes rápidos baseados em DNA
O tempo é essencial nos testes de controle de qualidade. Cada dia de espera pela formação de colônias é mais um dia em que a produção é retardada, as linhas de produção são interrompidas ou as ações corretivas não podem ser tomadas a tempo.
Aumente sua sensibilidade com testes rápidos baseados em DNA
A sensibilidade é essencial nos testes de controle de qualidade. Uma contaminação microbiana não detectada devido à baixa sensibilidade apresenta um alto risco para a segurança do paciente. Lucre com a alta sensibilidade dos testes baseados em DNA. As contagens de UFC subestimam o número de micróbios em uma amostra. Isso ocorre porque muitos micróbios não crescem em uma colônia (ou seja, células estressadas ou VBNC viáveis, mas não cultiváveis) e, além disso, muitos micróbios tendem a formar aglomerados. Ambos os cenários levam a uma subestimação da contagem de UFC, que teoricamente deveria ser igual ao número de células na amostra.