Testador de integridade de filtro automatizado para aplicações de alimentos e bebidas

Garanta um enchimento 100% confiável testando todos os filtros de membrana finais com nosso sistema de teste Sartocheck® mini.

O testador de integridade de filtro automatizado Sartocheck® mini pode ser usado para verificar a integridade de filtros de membrana que são usados no ambiente de alimentos e bebidas.

Realizado após a esterilização dos cartuchos do filtro e antes da filtração estéril de água, vinho, cerveja, para verificar a integridade do sistema de filtração. O teste verifica o estado do cartucho e a integridade de todo o sistema (caixa + cartuchos).

É um ensaio não destrutivo que permite dizer se o filtro vai desempenhar ou desempenhou o seu papel de barreira microbiológica.

Para ter respostas a perguntas como:

  • O transporte dos cartuchos danificou a integridade do filtro?
  • As pulsações de pressão danificaram o filtro na linha de filtração?
  • A etapa de esterilização danificou os filtros?

Assim que o teste de integridade do cartucho do filtro de esterilização for realizado:

  • Você tem rastreabilidade de integridade de filtro.
  • Os resultados são impressos automaticamente usando a impressora térmica embutida.
  • A porta USB permite a conexão de uma impressora externa ou a transferência de dados para um computador.
  • Capacidade de identificar onde ocorrem anomalias do processo: Se houver problema de contaminação do produto filtrado (água, vinho, cerveja ...) e se o filtro integrado for verificado pelo teste, é possível identificar uma anomalia do processo (contaminação a jusante do filtro, má descontaminação da linha de engarrafamento, ...)
  • Opera com bateria (aproximadamente 4 horas de autonomia)
  • Os testes de programação são fáceis através da conexão USB ao computador
  • Capacidade de registrar e salvar até 200 resultados de teste
  • Transfira facilmente os resultados do teste para um computador usando o software SartoControl
  • Dados salvos em um arquivo Excel
  • Teste de volume de 25ml a 999 litros (uma caixa de filtro redondo 30 equipada com os cartuchos faz um volume de ~ 190 litros)
  • Sensor de pressão resistente IP 65 (calibrado)
  • Impressão em papel térmico
  • Conformidade regulatória

Informações sobre pedidos

Order number: 26292---02

Levando essas necessidades específicas em consideração, esta unidade oferece os seguintes recursos principais:

  • Testador de integridade de filtro automático
  • Teste de queda de pressão
  • Teste de difusão
  • Unidade pequena e portátil
  • 19 programas de teste diferentes
  • 200 resultados de teste podem ser armazenados
  • Tela de LCD
  • Ventilação automática após o teste
  • Impressora térmica (papel de 57 mm)
  • Transferência de dados fácil e confiável para o PC
  • Baterias de alta capacidade para até 4 horas de trabalho
  • Para caixas de filtro com um volume líquido entre 25mL e 999 L
  • Proteção de entrada IP54
  • Incl. bolsa e estojo
Datasheet

Sartocheck® mini - Filter Integrity Tester for Food & Beverage Applications

PDF | 265,1 KB

Especificações

Especificações
Requisitos de alimentação: 100 - 240 V CA, 50 | 60 Hz
Máx. Entrada de energia: 20 W
Máx. pressão de entrada: 4500 mbar
Dimensões: 315 × 150 × 280 mm
Peso ca. 3,900 g
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, português

Condições de funcionamento
Temperatura 0 – 40 °C
Umidade 5 - 95% rel.

Faixas de Medição
Pressão de teste 50 - 4000 mbar
Pressão máxima de entrada 4500 mbar
Proteção contra sobrepressão de 8000 mbar
Volume líquido 25 mL - 999 L

Precisão de medição
Rel. medição de pressão de desvio: <0,2%
Abs. medição de pressão de desvio: máx. ± 4 mbar (@ 20 ° C)

Interfaces
Porta de comunicação Mini USB

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário