エアモニタリング

浮遊微生物は、製品や原材料を汚染する潜在的なリスクをもたらします。そのため、アクティブデバイスを用いたエアサンプリングは、粒子、真菌、胞子、微生物、さらにはウイルスやバクテリオファージの評価に一般的に使用されている方法です。一定時間内に特定量の空気をサンプリングするには、ろ過または吸引という2つの異なる物理的方法があります。ザルトリウスは、特定のアプリケーションに合わせて両方のソリューションを提供します。さらには、ザルトリウスが定義した増殖培地を使用することで、定性的および定量的な結果を得ることができます。

ゼラチンメンブレンフィルター (GMF)

MD8エアサンプラーを併用したゼラチンフィルター(ゼラチンフィルター法)は、空気中の微生物やウイルスの収集に活用されています。

MD8 エアサンプラー

浮遊菌を検出用途のMD8エアサンプラー、MD8エアスキャン、ポータブルエアポートMD8です。

BACTair:培養培地プレート

微生物学的なエアモニタリングへのインパクト - 浮遊微生物の規格外の回収率を実現する。

ザルトリウス機器サービス

試運転、適格性確認、定期的なメンテナンスにより、機器操作の安全を確保し、最適化します。

ザルトリウスについて

ザルトリウスの製品

詳細を見る

サービス

詳細を見る