モノクローナル抗体 | アップストリーム

アップストリーム開発の加速と製造プロセスの簡素化

細胞株・培地・プロセス開発から商業生産まで、実績あるプロセスソリューションを提供いたします

完全なスケールアップが可能な細胞株・培地・プロセス開発および特性解析ツール群により、開発を加速いたします。従来型攪拌槽バイオリアクターを基盤とし、培地調製・貯蔵ソリューションを補完する完全シングルユースの上流工程コンセプト、ならびにボディフィードろ過に基づく全く新しい大スケール清澄化技術により、製造工程を簡素化いたします。

アップストリームプロセスの概要

工程 1: 細胞株開発

Evaluate and compare performance of CHO clones in a standard platform process or screen media and feed compositions in parallel.

工程 2: プロセス開発

工程 3: 培地調製

工程 4: 培地

工程 5: シードトレイン

工程 6: 生産

工程 7: ハーベスト

ハイスループットプロセス開発ツールによる効果的な品質設計(QbD)戦略の実現

自動化されたマルチパラレル小型バイオリアクターと、最新のセンサー技術およびケモメトリクスツールで強化された従来のベンチトップ型バイオリアクターにより、お客様のプロセスの迅速かつ信頼性の高い開発と特性解析が可能となります。バイオリアクター設計とスケールアップの原理に対する深い理解、ならびにバイオ医薬製造プロセスに適応したデータ管理および自動化のコンセプトにより、パイロットスケールおよび実製造スケールへのシームレスな移行が保証されます。

プロセス開発について 製造について

Experience and Flexibility for your Cell Culture Media Needs

Customized and high performance off-the shelf cell culture media liquid and powder formulations.

Reliable Single-Use Clarification for High Cell Density Processes

Rapid removal of cells and debris from up to 2000 L fed-batch cultures - reduce your contaminant load with dynamic body feed technology.

Explore Our Upstream Platform for Intensified Processing

アップストリーム工程の連携によるバイオ医薬品製造の強化

Webinar: Scalable Technologies for Process Intensification in Biomanufacturing

Interview with Gerben Zijlstra on Intensified Bioprocesses

ザルトリウスの専門家に相談する

ザルトリウスの専門家に相談する

バイオ医薬品製造のためのザルトリウスのプラットフォームを見る

ワクチン製造、プロセス開発および生産

再生医療

バイオコンジュゲーション