mAb - モノクローナル抗体

mAbのプロセス開発から商業生産までのソリューション

mAbのプロセスプラットフォームに適したスケーラブルでコスト効率に優れたシングルユースツールボックス

細胞株の開発、培養、培地の最適化、mAbのウイルスクリアランス、ろ過、精製に関する専門知識を組み合わせることで、自社や製造委託先で導入できるソリューションの完全なツールボックスを提供します。

モノクローナル抗体 | アップストリーム

アップストリームのスピードアップと製造の簡素化を実現します- 15 mLから2000 Lまで

モノクローナル抗体 | ダウンストリーム

ダウンストリームの課題に取り組む - モノクローナル抗体のmgからkg

プロセスの強化

プロセス全体の生産の強化を可能にする技術

icon-media-bottles

CHO培地無料サンプルキット

組換えタンパク質・モノクローナル抗体(mAb)用のサンプル培地


サンプルを依頼する

Synthon社へのインタビュー

ザルトリウスのmAbセグメントのマーケティング責任者であるMiriam Mongeとの独占インタビューで、Synthon社のUSP開発・製造ディレクターであるNienke Vriezen氏は、モノクローナル抗体製造用のフレキシブルなシングルユース設備を速やかに導入するためにザルトリウスがSynthon社をどのように支援したかについて説明しています。
Synthon社は1991年に創立され、現在では全世界の9拠点に1,700人の従業員がいます。同社は、次世代のがん医薬品を中心としたバイオ医薬品を開発しています。

ザルトリウス専門家へ問い合わせ

ウエビナ-

ザルトリウス社の一貫したシングルユースダウンストリームソリューション

当社の最新のシングルユース技術が、臨床および商用生産におけるバイオ医薬品製造における進化する要求にどのように対応しているか、ぜひご覧ください。

ザルトリウスの専門家に相談する

ザルトリウスの専門家に相談する

バイオ医薬品製造のためのザルトリウスのプラットフォームを見る

ワクチン製造、プロセス開発および生産

再生医療

バイオコンジュゲーション