Gama de carcasas de filtro 810

Las carcasas de filtro de Sartorius se desarrollaron para aplicaciones de filtración de bebidas sanitarias. Gracias a su diseño optimizado, nuestras carcasas de alimentos y bebidas son excepcionalmente fáciles de limpiar y pueden esterilizarse con vapor en línea como una unidad completa, incl. juntas.

Aplicaciones:

Prefiltración y filtración estéril de:

  • Cerveza
  • Vinos y licores
  • Mineral | Agua embotellada
  • Bebidas gaseosas
  • Refrescos sin gas

Especificaciones:

  • Carcasa sanitaria montada sobre pies
  • Tipo de material filtrante: cartuchos
  • Caudales de 5 a 700 hl / h
  • Material: acero inoxidable de grado 316L
  • Varios tipos de conectores de entrada / salida
  • Tipo de adaptador: 25 (doble junta tórica y doble bayoneta)

Descarga:

Food and Beverage Filter Housings

PDF | 292.8 KB

Your Data