Gama de carcasas de filtro 808
Las carcasas de filtro de Sartorius se desarrollaron para aplicaciones de filtración de bebidas sanitarias. Gracias a su diseño optimizado, nuestras carcasas de alimentos y bebidas son excepcionalmente fáciles de limpiar y pueden esterilizarse con vapor en línea como una unidad completa, incl. juntas.
Aplicaciones:
Prefiltración y filtración estéril de:
- Cerveza
- Vinos y licores
- Mineral | Agua embotellada
- Bebidas gaseosas
- Refrescos sin gas
Especificaciones:
- Carcasa industrial de un solo cartucho sin patas
- Tipo de material filtrante: cartuchos
- Caudales de 5 a 20 hl / h
- Material: acero inoxidable de grado 316L
- Conectores de entrada / salida: ¾ "gas, hembra
- Tipo de adaptador: 25 (junta tórica doble y bayoneta doble), 21 (DOE)