分銅 | 分銅セット

公称質量値1 mgから1,000 kgまでをカバーする正確なひょう量用分銅と分銅セットです。1mgから1,000kgまでの公称質量値を持つ正確な計量用分銅と分銅セット。線状分銅、ノブ付き分銅、リーフ型銅、円筒型分銅、ブロック分銅からお選びいただけます。ザルトリウスの分銅と分銅セットは、DAkkS認証(Deutsche Akkreditierungsstelle)を取得しており、国際規格OIML-R111に準拠しています。

分銅と分銅セット用のアクセサリー

適切なハンドリング、保管、清掃のために幅広く用意されたアクセサリーが、分銅の表面の損傷を防止します。

円筒形分銅

単品のF1、F2、M1 OIMLクラスの分銅で、特別なステンレススチール製または鋳鉄製の円筒形分銅です。

ノブ付き分銅

単品のE1、E2、F1、F2、M1 OIMLクラスの特別なステンレススチール製ノブ付き分銅は、1g から50 kgまであり、高度に研磨され、耐食性があります。

リーフ型分銅

単品のF1 OIMLクラス分銅で、アルミニウム製(1 mg~5 mg)またはニッケル銀製(10 mg~500 mg)であり、収納しやすいプラスチックケースに入っています。

分銅セット

単品のE1、E2、F1、F2、M1 OIMLクラスの分銅セットで、高度に研磨されたステンレススチール製、ニッケル銀製、亜鉛メッキされた真鍮製、アルミニウム製です。

線状分銅

単品のE1、E2 OIMLクラスのスチール製線状分銅で、1 mgから500 mgまでの取り揃えており、非磁性であり、密度は8.0 g/cm3です。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ザルトリウスを探索する

icon-building

ザルトリウスについて

詳細を見る
icon-application-center

アプリケーション

詳細を見る