PMA HD

少量の塗料に10 mgの高分解能

PMA HDを使用すれば、高品質で経済的な塗料混合のためのレシピや混合作業の品質が向上します。

  • 少量の塗料でも最高の精度を発揮
  • モバイルアプリケーションに最適なソリューション
  • 小さなフットプリントでスペースを節約
  • 多用途USB電源オプション:オプションのバッテリーパック/パワーバー
  • 洗浄が容易な強化エッジガラスディスプレイとオプションの保護カバー
  • Zone 1 | Class I, Div. 1防爆認証
  • ソフトウェアの互換性あり

   問い合わせる
 

PMA HDは、少量の塗料により高い精度を必要とする塗装業者、ショップ、ラボにとって理想的なソリューションです。

高分解能10 mg(0.01 g)、Ex Zone1/Class I、Division 1防爆認証、カラーソフトウェアへの接続機能を備えたPMA HDは、カラー開発ラボでの迅速かつ効果的な結果を得るための理想的な仕様となっています。

人間工学に基づいたデザインは、小さなフットプリントを使用してスペースを節約し、優れたディスプレイと多用途の電源オプションにより、PMA HDはモバイルリペアにとって理想的なソリューションとなっています。

ダウンロード

PMA Management Software

ZIP | 71.6 MB

Virtual Com Port Driver

ZIP | 2.2 MB

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ザルトリウスを探索する

icon-building

ザルトリウスについて

詳細を見る
icon-application-center

アプリケーション

詳細を見る