塗料ミキシング用はかり

ザルトリウスの塗料ミキシング用はかりは、迅速かつ正確な塗料の混合が必要な場合に使用されます。ユーザーフレンドリーな操作性に加え、機器、オプション、アプリケーションを幅広く備えていることが特徴です。

簡単な双方向コミュニケーションのために

  • 堅牢かつ高い信頼性
  • スタンドアローンのはかりとして、またはPCや混合システムに接続して使用可能
  • 再計算・フラクショナル混合・デュアルレンジ機能

PMA.Evolution

正確で信頼性があり高速のスケールを使用することで、塗料混合の効率を高めるだけでなく、総所有コストを削減できます。

PMA Vision

塗料混合の未来を見据え、PMA上で効率的かつ効果的に混合プロセスの制御を行います。

PMA HD

ザルトリウスのPMA HD塗料ミキシング用はかりは、混合作業の品質を向上させます。少量の塗料であっても10 mgもの高い解像度を実現しています。今すぐはかりのラインナップを確認ください。

PMA Power

大量の塗料を混合する際に完璧を求めるならばお試しください。

校正

塗料ミキシング用はかりを検証する必要があるでしょうか、校正サービスが必要なのでしょうか

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ザルトリウスを探索する

icon-building

ザルトリウスについて

詳細を見る
icon-application-center

アプリケーション

詳細を見る