使用している塗料ミキシング装置用のアクセサリーを探す
ここでは、保護カバー、ケーブル、分銅など、ザルトリウスの通常の品質でお使いのデバイスのためのものを見つけることができます。
アクセサリー
| USBケーブル, 長さ5 m | 注文番号: YCC01-0040M5 | 価格: お問い合わせください |
| コンバーターと天びんの間のリンクケーブル, 長さ10 m | 注文番号: YCC01-0052M10 | 価格: お問い合わせください |
| コンバーターと天びんの間のリンクケーブル, 長さ 20 m | 注文番号: YCC01-0052M20 | 価格: お問い合わせください |
| コンバーターと天びんの間のリンクケーブル, 長さ 30 m | 注文番号 YCC01-0052M30 | 価格: お問い合わせください |
| 等電位ボンディングケーブル, 長さ 2 m | 注文番号: YCC01-X046M2 | 価格: お問い合わせください |
| 校正用分銅 1 kg (精度等級 F2) | 注文番号: YCW614-AC-00 | 価格: お問い合わせください |
| 校正用分銅 2 kg (精度等級 F2) | 注文番号: YCW624-AC-00 | 価格: お問い合わせください |
| 校正用分銅 5 kg (精度等級 F2) | 注文番号: YCW654-AC-00 | 価格: お問い合わせください |
アクセサリー
| USBケーブル, 長さ 5 m | 注文番号: YCC01-0040M5 | 価格: お問い合わせください |
| USBケーブル, 長さ 3 m | 注文番号: YCC01-0040M3 | 価格: お問い合わせください |
| コンバーターとPC間のイーサネットケーブル (5m) | 注文番号: YCC01-0044M5 | 価格: お問い合わせください |
| コンバーターと天びんの間のリンクケーブル, 長さ 10 m | 注文番号 YCC01-0052M10 | 価格: お問い合わせください |
| コンバーターと天びんの間のリンクケーブル, 長さ 20 m | 注文番号: YCC01-0052M20 | 価格: お問い合わせください |
| コンバーターと天びんの間のリンクケーブル, 長さ 30 m | 注文番号: YCC01-0052M30 | 価格: お問い合わせください |
| 等電位ボンディングケーブル, 2 m | 注文番号: YCC01-X046M2 | 価格: お問い合わせください |
| 校正用分銅1 kg (精度等級 F2) | 注文番号: YCW614-AC-00 | 価格: お問い合わせください |
| 校正用分銅 2 kg (精度等級 F2) | 注文番号: YCW624-AC-00 | 価格: お問い合わせください |
| 校正用分銅 5 kg (精度等級 F2) | 注文番号: YCW654-AC-00 | 価格: お問い合わせください |
| コントロールパネルの使用時カバー (10個セット) | 注文番号: YDC03PMA10 | 価格: お問い合わせください |
| サポートアームの使用時カバー (10個セット) | 注文番号: YDC03PMA-CO10 | 価格: お問い合わせください |
| ひょう量皿の使用時カバー (10個セット) | 注文番号: YDC03PMA-WP10 | 価格: お問い合わせください |
アクセサリー
| USB ケーブル, 全長 5 m | 注文番号: YCC01-0040M5 | 価格: お問い合わせください |
| コンバーターと天びんの間のリンクケーブル, 全長 10 m | 注文番号: YCC01-0052M10 | 価格: お問い合わせください |
| コンバーターと 天びんの間のリンクケーブル, 全長 20 m | 注文番号: YCC01-0052M20 | 価格: お問い合わせください |
| コンバーターと 天びんの間のリンクケーブル, 全長 30 m | 注文番号: YCC01-0052M30 | 価格: お問い合わせください |
| 等電位ボンディングケーブル, 2 m | 注文番号: YCC01-X046M2 | 価格: お問い合わせください |
| 校正用分銅 1 kg (等級 F2) | 注文番号: YCW614-AC-00 | 価格: お問い合わせください |
| 校正用分銅 2 kg (投球 F2) | 注文番号: YCW624-AC-00 | 価格: お問い合わせください |
| ディスプレイの使用時カバー (10個セット) | 注文番号: YDC03PMA10 | 価格: お問い合わせください |
アクセサリー
| RS232通信ケーブル, 長さ 2 m, 9 ピン - zone 1 (Class I, Div 1)の危険エリアでは使用不可 | 注文番号: YCC01-0047M2 | 価格: お問い合わせください |
| 等電位ボンディングケーブル, 2 m | 注文番号: YCC01-X046M2 | 価格: お問い合わせください |
| USB/RS232変換ケーブル, 長さ 1.8 m, 9 ピン, SBIモード - zone 1 (Class I, Div 1) の危険エリアでは使用不可 | 注文番号: YCO12 | 価格: お問い合わせください |
| 校正用分銅5 kg (精度等級 F2) | 注文番号: YCW654-AC-00 | 価格: お問い合わせください |
| USB/RS232変換ケーブル, 長さ 1.8 m, 9 ピン, BPIモード - zone 1 (Class I, Div 1) の危険エリアでは使用不可 | 注文番号: YCO13 | 価格: お問い合わせください |
| PMA.Qualityディスプレイの使用時カバー | 注文番号: YDC01PMA | 価格: お問い合わせください |
| PMAひょう量皿使用時のカバー (10個入りパッケージ) | 注文番号: YDC01PMA-WP | 価格: お問い合わせください |
アクセサリー
| RS232通信ケーブル, 長さ 2 m, 9 ピン - zone 1 (Class I, Div 1)の危険エリアでは使用不可 | 注文番号: YCC01-0047M2 | 価格: お問い合わせください |
| 等電位ボンディングケーブル, 2 m | 注文番号: YCC01-X046M2 | 価格: お問い合わせください |
| USB/RS232変換ケーブル, 長さ 1.8 m, 9 ピン - zone 1 (Class I, Div 1) の危険エリアでは使用不可 | 注文番号: YCO12 | 価格: お問い合わせください |
| PMA.Qualityディスプレイの使用時カバー | 注文番号: YDC01PMA | 価格: お問い合わせください |