ドラフトチャンバーや静電気からの最適な保護

  • 外部の影響から最適に保護することで最高のひょう量精度を保証
  • 高透明ガラスパネルがひょう量皿と周辺作業領域に卓越した見やすさを保証
  • ガラスパネルの導電層が静電気の影響を低減
  • ウルトラミクロ・ミクロ天びんでは、LEDライトにより微小サンプルでも疲れずに作業が可能
  • Cubis® IIドラフトシールドの高い安定性
  • ドアは円滑に静かに開閉

Find Your Right Draftshield

ドラフトシールドM

学習機能を備えたウルトラミクロ・ミクロ天びん用の自動ドラフトシールド。読取限度が0.001 mgまたは0.0001 mgのモデル用。

フィルターひょう量用ドラフトシールドF

フィルターを高精度でひょう量するために設計された手動ステンレス製ドラフトシールド。読取限度が0.001 mgまたは0.0001 mgの天びん用(ひょう量モジュール10.6S、6.6S、3.6P、または2.7S)

ドラフトシールドI

イオナイザーと学習機能を備えた、セミミクロ天びんと分析天びん用自動ドラフトシールド

ドラフトシールドA

読取限度が0.01 mg、0.1 mg、または1 mgの全モデルとモデル5202S用の学習機能を備えた自動分析天びん用ドラフトシールド

ドラフトシールドU

読取限度が0.01 mg、0.1 mg、または1 mgの全モデルとモデル5202S用の手動分析天びん用ドラフトシールド

ドラフトシールドE

読取限度が1 mgの全モデルとモデル5202S用の手動ドラフトシールド

ドラフトシールドR

読取限度が1 mgの全モデルとモデル5202S用のフラットなステンレス製ひょう量皿、取り外し可能な風防フレーム付き

ドラフトシールドのサイズ

深さ (mm)

高さ (mm)

幅 (mm)

バージョン

33

Ø109

F

67

Ø80

M

191

261

193

U

154

250

192

I

191

172

193

E

154

27.5

154

R


デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。