ミクログリアの特性解析
神経免疫学は、発生、恒常性の維持、損傷や感染への反応における神経系と免疫系の相互作用を研究する学問です。例えば、ミクログリアによるシナプスの刈り込みは、神経可塑性の重要な構成要素です。損傷、感染、恒常性の喪失は、神経炎症とミクログリアの活性化を引き起こし、ミクログリアは死滅した、または死にかけている神経細胞や感染性物質を貪食するようになります。アルツハイマー病などの多くの神経変性疾患の背景には慢性的な神経炎症があると考えられており、ミクログリアの長期的な活性化は神経細胞のネットワークに有害であるとされています。
The Incucyte® 生細胞解析システム は、ミクログリアの形態学的特性解析および機能的特性解析を広範囲に行うことができます。完全に自動化された画像取得と解析により、アポトーシス神経細胞のミクログリアによる排出やバイオパーティクルの食作用の可視化とカイネティック解析の両方が容易に行えます。化学走性サイトカインに反応したミクログリアの移動は、ライブセル化学走性移動・侵襲アッセイで可視化および定量化できます。非攪乱性の試薬は、エンドポイント解析で課される混乱や制限なしに細胞の形態を保持するため、96および384ウェルのスループットでインキュベータ内から直接インキュベーションを中断することなく、すべての細胞からより多くのデータを収集することが可能です。
神経免疫機能解析のためのIncucyteアッセイの紹介
Incucyteファゴサイトーシスアッセイ
- 貪食された細胞の定量的かつ再現性のある特定の測定値を生成
- 細胞破片や死んだニューロンのダイナミックな食細胞クリアランスを画像や動画で可視化し検証
- Incucyte® pHrodo® Orange Cell Labeling Kitを使用して、ターゲットに非侵襲的なラベリングを実施
- マイクロプレートフォーマットで選択したモデルを使用して食作用の全時間経過を効率的に研究
Incucyte化学走性アッセイ
- リアルタイムでの走化性測定と形態の視覚的評価をリンクさせ、表現型の深いインサイトを獲得
- 再現性の高い96ウェルアッセイで、敏感な細胞や希少な細胞を分析
- 固定、染色、細胞スクレイピングの手順なしに、ラベルフリーまたはラベルされた細胞の移動を測定
- 専用のソフトウェアと、新しい、光学的に透明なIncucyte ClearViewプレートを含んだターンキーソリューション
主な長所
- ファゴサイトーシスアッセイでミクログリアによる貪食を可視化・検証
- ミクログリアによる貪食および排出をリアルタイムに定量化
- ミクログリア走化性の評価
- 分化または活性化に伴う形態学的変化のモニタリング
ミクログリアによるファゴサイトーシス(貪食)の可視化と検証
- pH感受性の蛍光プローブを用いて、画像や動画でミクログリアのファゴサイトーシスを観察します。
- アポトーシス細胞、細胞破片、タンパク質凝集体、生体微粒子のファゴサイトーシスに適しています。
図1. ミクログリアによるファゴサイトーシスの可視化と検証 iPSC由来ミクログリア(Axol BioSciences)がpHrodo Orangeで標識したアポトーシスNeuro2A細胞を飲み込む様子をタイムラプスで可視化されています。アポトーシス標的細胞がミクログリアの細胞質内に侵入する様子を確認できます。Neuro2Aの標的細胞は、Incucyte pHrodo Orange Cell Labeling Kitでラベル化し、スタウロスポリンによってアポトーシスを誘導しました。
ミクログリアによるファゴサイトーシス(貪食)およびエフェロサイトーシスのリアルタイム定量化
Incucyte® pHrodo® Orange試薬から得られる蛍光シグナルの自動セグメンテーション
Incucyte pHrodo Orange Cell Labeling Kitを用いたアポトーシスNeuro2A細胞やβアミロイド凝集体に対する貪食応答のリアルタイム解析
貪食モジュレーターの作用機序の評価
図2. ミクログリアによる貪食のリアルタイム定量化 iPSC由来ミクログリア(Axol Bioscience)が、pHrodoにより標識したアポトーシス神経細胞(Neuro-2A)を貪食している様子を示す代表的な蛍光画像です。標的細胞が酸性のファゴソームに取り込まれると、細胞内のオレンジ色の蛍光の増加が観察されました。セグメンテーションマスクは水色の輪郭で示されています。pHrodoにより標識されたNeuro2A細胞のエフェロサイトーシスは、細胞数依存します。pHrodo標識Aβ凝集体の貪食は、時間依存的および濃度依存的です。
図3.貪食調節機構の評価 BV-2エフェクター細胞は、アポトーシスを起こしたNeuro2A細胞(左側のパネル)、または大腸菌バイオ粒子(中央のパネル)を除去(エフェロサイトーシス)します。 シトカラシン D(上のパネル)は、エフェロサイトーシスとファゴサイトーシスの両方を濃度依存的に阻害し、IC50 値はそれぞれ 0.16 µM と 1.5 µM でした。 対照的に、aVb3およびaVb5インテグリンの阻害剤であるcilengitideは、テストした最高濃度(100 μM)において、ファゴサイトーシスにほとんど影響を与えない一方で、エフェロサイトーシスを選択的に減弱化しました(IC50値0.17 μM)。これらのデータは、細菌のファゴサイトーシスには関与せず、除去に必要な細胞間相互作用にインテグリンが関与していることを支持するものです。.
注文方法
注文情報
| アプリケーション | 購入単位 | 型番 |
|---|---|---|
| フォトサイトーシス | ||
| Incucyte® pHrodo® Orange Cell Labeling Kit for Phagocytosis | 1 キット | 4766 |
| Incucyte® pHordo® Red Cell Labeling Kit | 1 キット | 4649 |
| Chemotaxis | ||
| Incucyte® Chemotaxis Software Module | 1 モジュール | 9600-0015 |
| Incucyte® ClearView 96-well Chemotaxis Plate | 1 プレート | 4582 |
| Incucyte® ClearView 96-well Chemotaxis Plate – Case of 10 Plates | 10 プレート | 4648 |
| 全アプリケーション | ||
Incucyte® SX5 生細胞解析システム
| 1 システム | 4816 |