Back to News Overview
Date
Sartorius Stedim Biotech S.A.
Financial News
Media Release
Announcement according to art. 17 MAR

Sartorius Stedim Biotech publie ses résultats préliminaires pour les 9 premiers mois de l’année et revoit ses prévisions à la baisse pour 2023

D’après les chiffres préliminaires, Sartorius Stedim Biotech a enregistré un chiffre d’affaires consolidé d’environ 2 069 millions d’euros durant les neuf premiers mois de 2023, soit un déclin de près de 19 % à taux de change constant (baisse organique : env. -21 % ; baisse déclarée : env. -21 %) par rapport aux chiffres de l’exercice précédent de 2 603 millions d’euros. Les raisons principales sont liées à une baisse des stocks plus longues que prévues après la fin de la pandémie de la Covid-19, les faibles niveaux de production chez certains clients, l’arrêt des activités en Russie et un niveau d’investissement globalement au ralenti de la part des clients, principalement en Chine et aux États-Unis. L’EBITDA courant préliminaire a décliné en raison de l’évolution des volumes et des effets du mix produits, pour s’établir à 594 millions d’euros (exercice précédent : 912 millions d’euros). La marge correspondante s’établit à 29 % (exercice précédent : 35,0 %).

Sur la base des estimations actuelles du développement de l’activité jusqu’à la fin de l’année, Sartorius Stedim Biotech ajuste ses prévisions pour l’exercice 2023 comme suit :

Dans un contexte de reprise de la demande, visible depuis le milieu d’année, mais qui ne progresse que lentement, l’entreprise s’attend désormais à une baisse du chiffre d’affaires de près de 19 % ; si l’on exclut les éléments liés au Covid-19, une baisse d’environ 14 % (précédemment : baisse du chiffre d’affaires d’un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines ; si l’on exclut les activités liées au Covid-19, le chiffre d’affaires diminuerait d’un pourcentage compris entre le haut de la fourchette à un chiffre et le bas de la fourchette des dizaines). Selon les prévisions, les acquisitions devraient contribuer à hauteur d’environ 2 points de pourcentage à l’évolution du chiffre d’affaires.

En raison de la baisse des prévisions de volume et des effets du mix produit, la marge d’EBITDA courant devrait désormais être légèrement supérieure à 28 % (précédemment : env. 30 %, exercice précédent : 35,0 %).

L'entreprise confirme que ses perspectives de marché demeurent fondamentalement positives à moyen et long termes et continue de se considérer en position de force par rapport à la concurrence. La direction s'attend à une croissance rentable en 2024 et donnera des indications quantitatives lors de la publication des chiffres de l'année 2023 en janvier 2024. Son ambition à moyen terme jusqu'en 2025 est actuellement à l'étude et une mise à jour sera également fournie en janvier 2024.

La direction souligne également que la dynamique et la volatilité du secteur se sont considérablement accrues ces dernières années. En outre, les incertitudes liées à l'évolution de la situation géopolitique, telles que les tendances émergentes au découplage dans différents pays, jouent un rôle de plus en plus important. Il en résulte une incertitude accrue lors des prévisions de développement des activités.

Tous les chiffres prévisionnels sont basés sur des taux de change constants.

Sartorius Stedim Biotech publiera ces chiffres sur les 9 premiers mois de l’année 2023 le 19 Octobre 2023 comme prévu.


Sartorius Stedim Biotech publie des mesures de performance alternatives qui ne sont pas définies par les normes comptables internationales. Ces mesures sont déterminées dans le but d’améliorer la comparabilité des performances de l’entreprise dans le temps et au sein de l’industrie.

  • EBITDA courant : bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, corrigé des événements non récurrents
  • Ratio d’endettement net sur EBITDA courant : rapport de l’endettement net sur l’EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période
  • Taux de change constant : les chiffres indiqués à taux de change constant éliminent l’impact des fluctuations des taux de change en appliquant le même taux de change pour la période en cours et la période précédente

La présente notification au titre de l’article 17 MAR contient des déclarations sur le développement futur du Groupe Sartorius Stedim Biotech. Le contenu de ces déclarations ne peut être garanti car elles sont basées sur des hypothèses et des estimations qui comportent certains risques et incertitudes. En outre, Sartorius Stedim Biotech se réserve le droit de ne pas être responsable de l’actualité, de l’exactitude, de l’exhaustivité ou de la qualité des informations fournies. Les demandes de responsabilité concernant les dommages causés par l’utilisation de toute information fournie, y compris tout type d’information incomplète ou incorrecte, seront donc rejetées.


Divulgation d’informations privilégiées conformément à l'article 17 du règlement MAR

Aubagne, 12 octobre, 2023