Sartorius stellt wegweisende Plattform für deutlich effizientere Produktion von Zelltherapien vor
Göttingen, 16. März 2026
- Innovative Eveo Cell Therapy Platform ermöglicht automatisierte, multiparallele Produktion von autologen Zelltherapien
- Kompaktes System kann Erträge vervierfachen und Herstellungskosten um bis zu 90 Prozent senken
- Erfolgreiches Pilotprojekt mit CDMO ElevateBio
Der Life-Science-Konzern Sartorius bringt ein integriertes System für die Herstellung und Qualitätskontrolle (QC) von autologen Zelltherapien auf den Markt. Die modulare Eveo Cell Therapy Platform verbessert signifikant die Skalierbarkeit und den Patientenzugang zu lebensrettenden Behandlungen wie CAR-T-Therapien beispielsweise gegen Krebs. Mit dem neuen System setzt Sartorius einen wegweisenden, neuen Ansatz in der Zelltherapieproduktion um und stärkt damit seine Position im dynamischen Markt für fortschrittliche Therapien.
„Zelltherapien eröffnen völlig neue medizinische Möglichkeiten. Aktuell sind sie aber nur für einen kleinen Teil der Patienten weltweit zugänglich, weil ihre Herstellung komplex, aufwändig und kostspielig ist. Mit unserer neuen Plattform gehen wir diese strukturellen Engpässe an“, sagte René Fáber, Mitglied des Vorstands von Sartorius. „Unser neues System kombiniert Reagenzien, Produktions-Equipment, Software und QC-Tests und ermöglicht es unseren Kunden so, ihre Produktionskapazitäten zu steigern, die Kosten pro Dosis deutlich zu senken und die Zeit bis zur Behandlung des Patienten erheblich zu verkürzen.“
Herkömmliche Fertigungsmethoden für autologe Zelltherapien basieren auf zentralisierten, speziell gebauten Anlagen, die erhebliche Investitionen, qualifiziertes Personal sowie mehrjährige Aufbauphasen erfordern. Doch selbst mit diesem hohen Aufwand lassen sich rund 60 Prozent der regulatorischen Beanstandungen auf den Herstellungsprozess zurückführen.
Die neue Eveo-Plattform begegnet diesen Herausforderungen, indem sie die Produktionsschritte vereint: Zellselektion, Aktivierung, Genmodifikation, Expansion, Waschen und Konzentrieren sowie die endgültige Formulierung finden in einem geschlossenen System statt. Dabei kommen zahlreiche Sartorius-Lösungen zum Einsatz, von kritischen Rohstoffen wie Reagenzien über Bioreaktoren bis hin zu Separationstechnologien. Das kompakte Design des neuen Systems erlaubt den Einsatz in bestehenden Anlagen mit niedrigeren Reinraumklassen sowie vorhandenem Personal. So unterstützt es sowohl zentralisierte als auch dezentralisierte Fertigungsmodelle.
Mit Partnern wie ElevateBio, einem führenden Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO) für Zelltherapien, hat Sartorius die Eveo-Plattform getestet. In einem erfolgreichen Pilotversuch bewies das System seine Praxistauglichkeit. Aufgrund seiner multiparallelen Konfiguration können acht Patientendosen gleichzeitig hergestellt werden – auf einer Fläche, die bisher für zwei Dosen benötigt wird. Bei einer Produktionszeit von etwa sieben Tagen pro Charge ermöglicht Eveo so eine jährliche Fertigung von mehr als 350 Patientendosen - viermal mehr als herkömmliche Methoden. Wirtschaftlichkeitsrechnungen bestätigen außerdem, dass die Plattform die Herstellungskosten um rund 90 Prozent senken kann.
Auch die Qualitätskontrolle ist ein wesentlicher Engpass bei der Herstellung und Freigabe von Zelltherapien. Dank der in der Eveo-Plattform integrierten Instrumente für Lebendzellanalyse und Hochdurchsatz-Durchflusszytometrie bewältigt das System auch diese analytischen Herausforderungen.
Bestellungen für die Eveo Cell Therapy Platform sind ab September 2026 möglich; die ersten Auslieferungen sollen 2027 erfolgen. ElevateBio wird als bevorzugter Partner Zugang zu einer der ersten Eveo-Plattformen erhalten.
Weitere Informationen