コンパクトなザルトリウスの水分計

あらゆるアプリケーションに対応するMA水分計

世界的に知られたザルトリウスMAシリーズからニーズに最適な機器を選択してください

研究開発だけでなく、品質とプロセス制御における日常のラボ作業での水分分析のための水分計MAシリーズ。ザルトリウスでは、ユーザーフレンドリーなベーシックモデルから、熱重量式水分計としては最高の測定精度を持つハイエンドの水分計まで、幅広いラインナップの機器を提供しています。分析天びんの精度を備えたこの水分計は、1%未満の水分量であっても数分以内に正確な測定結果を提供します。

お問い合わせ

MA 160 - 幅広い製品サンプルの迅速かつ正確な分析

MA 160は、研究室でも製造現場でも、様々なサンプルがある場合に最適な選択です。液体、ペースト、固体の含水率を便利に、確実に、そして最短時間で測定します。

  • 最適化されたパフォーマンス:
    強力な加熱により測定時間を最大30%短縮し、特別なベタークリーン設計と組み合わせることで、比類のない洗浄が可能になります。
  • 自明のメソッド管理:メソッド開発アシスタント機能により、様々なサンプルに対して独自のメソッドを作成し、ライブラリ内のメソッドを効率的に管理できます。
  • 拡張されたデータ管理:
    メソッド、結果、校正、パフォーマンスデータの大容量メモリにより、いつでもトレーサブルなGMP準拠のドキュメントを確保できます。

代表的な用途:
化学物質、食品、飲料などのあらゆる業種の様々なサンプルに対応しています。


詳細を見る

MA 100 - 柔軟性とダイナミックさを兼ね備えた分析精度

  • 高性能測定:
    0.1 mgの分解能を持つ分析計量システムにより、MA 100は、1%未満の含水率でも正確かつ再現性の高い測定が可能です。
  • 拡張されたフレキシビリティ:
    MA 100は、ハロゲン、セラミック、CQR石英ガラスの3つの異なる赤外線熱源と、変化する要件や多様かつ測定困難なサンプルに適応させるための、幅広い多様な機能の選択肢を提供します。

代表的な用途:
低含水率(1%未満)および/または製薬、食品および飲料、製紙および繊維産業、プラスチック加工などのさまざまな産業におけるその他の特別な要件を持つサンプル。

MA 37 - 次世代ベーシック水分計

MA 37は、生産、入荷検査、ラボでの作業を問わず、繰り返し行われる水分分析作業に最適なソリューションです。

  • ユーザーフレンドリーな操作:
    簡単なルーティン操作のために、ステップバイステップのユーザーガイダンスが、鮮やかなタッチスクリーン上で実装されています。
  • 最適化された測定:
    高性能の赤外線加熱により、正確かつ再現性のある結果を同時に提供することで、測定時間を短縮します。
  • アンメットクリーニング:
    取り外し可能なパーツを備えた特別設計により、従来にない簡単な洗浄が可能で、食器機でも洗浄できます。

代表的な用途:
食品・飲料、化学、その他多くの産業分野での繰り返し測定にて繰り返し用いるサンプルに利用可能です。

詳細を見る

MA 35 - シンプルなルーティンのチェック用のベーシック水分計

MA 35は、乾燥オーブンに代わる高速で時間を節約できる装置で、ラボだけでなく生産環境でも使用可能です。 

  • 迅速かつ確実な結果:
    サンプルの迅速かつ均一な加熱により、短い測定時間で、正確かつ信頼性の高い結果が保証されます。
  • 過酷な生産環境においても使用可能: 振動や汚れに鈍感な長寿命部品を用いたコンパクトかつ堅牢な設計により、アプリケーションのすべての領域での正確な測定が可能です。
  • シンプルな用途のために全自動でエンドポイントを判定:
    ザルトリウス独自の全自動エンドポイント判定により、スイッチオフ基準のプログラミングが不要になるため、誰でも簡単に使用することができます。

代表的な用途:
食品・飲料、化学、その他多くの産業分野での同サンプルの繰り返し測定に利用可能です。


詳細を見る




サンプル試験サービス

正しい結果を得るための便利かつ信頼性の高い方法

詳細を見る

パンフレット: 水分計ラインナップ

PDF | 381.0 KB

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。